Razvojna kućišta često se koriste i samostojeća. Kada se razmatra sljedeće najveće kompaktno kućište, međusobno razdvojena kućišta često su dobar izbor. Prednosti VX SE samostojećih kućišta nisu široko poznate:
Brzo
Sigurno
Visoka kategorija zaštite do IP 66/NEMA 4 ili 4X i NEMA 3R podržava širok raspon aplikacija za VX SE.
Također nudi IK 10 zaštitu od udaraca i UL odobrenje.
S ovim pametnim dizajnom, bočne stranice, krov i okvir kućišta su vodljivo povezani, tako da nije potrebno dodatno uzemljenje. Kada koristite Rittal opremu za kontrolu klime i Rittal jedinice ventilatora i filtera na stražnjoj ploči, ne potrebno je dodatno uzemljenje.
Štoviše, zahvaljujući pametnoj konstrukciji kućišta, VX SE nudi dobra EMC svojstva.
Jednostavno
S kućištima dostupnim u širinama do 1800 mm, jedno samostalno kućište može zamijeniti nizove s do tri kućišta.
Pored smanjenog naručivanja i rada na montaži, druge pogodnosti uključuju:
- Bez brtvljenja
- Bez dodataka za zatvaranje
- Nema ispune montažne ploče
- Samo jedno postolje, čak i za vrlo široka kućišta
Integralne ploče s uvodnicama u podnožju omogućuju iznimno jednostavan uvod kabela u super-hermetička IP 66/NEMA 4 i 4X kućišta, kao ergonomsku pripremu za uvod kabela.
VX SE adapterska šina potpuno je kompatibilna s VX25 što omogućuje uobičajenu unutarnju montažu. Kao i korištenje sveobuhvatnog raspona dodataka, kao što su izbušeni dijelovi i sustavi šina, projektiranje unutarnje instalacije i sklop komponenti identični su VX25.
Kompatibilnost podnožja VX SE omogućuje da se konfigurira s VX25 dodacima kao što su stezaljke za kabele i ploče s uvodnicama.
Štoviše, veliki otvor u stabilnom osnovnom okviru znatno olakšava instalaciju kabelskog ulaza.
Svestran
VX SE prikladan je za sve uvjete okoline. Visoke kategorije zaštite do IP 66/NEMA 4 ili 4X, širok raspon veličina, plus izbor varijanti materijala čine VX SE idealnim rješenjem za kućište za bezbroj aplikacije.
Dubine od 300 mm savršene su za primjene u ograničenim prostorima, kao što su građevinski servisi.
Sva standardna kućišta dostupna su na policama.