Rittal vijesti

Vaš ulazak u Rittalov svijet inovacija.

Novosti

Ostanite u toku

Ovdje pronađite najnovije vijesti o Rittalu, proizvodima i događajima, zajedno s nekim fascinantnim pričama kupaca.

Tvrtka

Naši proizvodi su još uvijek dostupni

Nastavljamo s isporukom na vrijeme

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da možemo nastaviti isporučivati na vrijeme i to je i ostaje naš najvažniji cilj. Dostupnost naših proizvoda dosljedno je navedena za serijske proizvode. Odmah ćemo vas obavijestiti ako dođe do kašnjenja u isporuci...

11. svi 2021.

“be top” predstavlja pet glavnih budućih IT trendova – i opisuje što je sada izvedivo

Novi broj časopisa za tvrtke “be top” pod nazivom “Pojednostavljeno. Gotovo” dopušta studijama i IT stručnjacima da kažu svoje; pokazuje kamo put vodi i što je već izvedivo na temelju pet IT trendova.

20. tra 2021.

Friedhelm Loh Group dobiva nagrade za razvoj zaposlenika

Grupacija Friedhelm Loh je trinaesti put zaredom osvojila nagradu “Najbolji njemački poslodavac”. Također je peti put zaredom proglašena jednom od "najboljih njemačkih tvrtki za obuku".

1. tra 2021.

Od proizvođača čelika do međunarodne digitalne tvrtke – u 60 godina

1. travnja 1961. počinje međunarodna priča o uspjehu u maloj tkaonici u središnjem Hessenu - standardizacija ormara.

Novi proizvodi

19. svi 2021.

LED signalni stupovi za veću sigurnost

Radni uvjeti strojeva i sustava moraju biti brzo i jasno prepoznatljivi. Signalni stupovi, primjerice, pomažu nam da odmah reagiramo na smetnje. Sa svojom zaštitnom kategorijom IP 65 i LED tehnologijom bez potrebe za održavanjem, novi signalni stupovi...

13. tra 2021.

Modifikacija kućišta je brža

Novi Perforex MT centar za glodanje s optimiziranom mehanikom i digitalnom integracijom. Novi RiPanel Processing Center kao sučelje od inženjeringa do kontrolera strojeva s učinkovitim upravljanjem poslovima. Novi modeli financiranja i savjetovanje za...

9. ožu 2021.

TX CableNet: Trenutak za upravljanje kabelima profesionalne kvalitete

Sa svojim novim TX CableNet, Rittal ubrzava mrežno kabliranje profesionalne kvalitete. Čak se i velike količine kabela s mekim radijusom savijanja lako umeću, a savršeno usmjeravanje kabela postiže se "principom vodopada". Unaprijed sklopljeni dizajn...

3. velj 2021.

German Edge Cloud i IBM donose hibridno rješenje u oblaku za industrijsko rubno računalstvo izravno u radnju

S "ONCITE powered by IBM", sve-u-jednom hibridnom cloud rješenju koje se već koristi u Rittal-ovoj digitalno integriranoj tvornici Haiger, i German Edge Cloud i IBM rješavaju potrebe digitalizacije proizvodne industrije kroz relevantne funkcije u radnji.

Događaji

Osvježite svoje znanje o industriji

Teme uključuju "Sjevernoameričke kodove i standarde za kućišta", "Provjeru dizajna prema IEC 61439" i "Ocjenu struje kratkog spoja za sustave sabirnica" - i još mnogo toga.

Osvježite svoje IT znanje

Naš webinar “VX IT” predstavlja novi IT oramr iz Rittala: Rješenje za sve mrežne i poslužiteljske aplikacije za maksimalnu fleksibilnost i individualnost na svim razinama.

Idite na be top online magazin