Radni uvjeti strojeva i sustava moraju biti brzo i jasno prepoznatljivi. Signalni stupovi, na primjer, pomažu nam da odmah reagiramo na smetnje. Ovdje je preduvjet da moraju funkcionirati pouzdano i da ne zahtijevaju nikakvo održavanje, čak i pod zahtjevnim industrijskim uvjetima. Novi signalni stupovi iz Rittala prikladni su za osiguravanje poboljšane sigurnosti u industrijskim operacijama. Sa svojom zaštitnom kategorijom IP 65 i LED tehnologijom bez održavanja, također su idealni za upotrebu u prašnjavim i vlažnim industrijskim okruženjima. jak
Rittalov asortiman signalnih stupova sastoji se od sustava spremnih za povezivanje i modularnog sustava. U ovom sustavu spremnom za povezivanje dostupni su potpuno sastavljeni LED signalni stupovi koji imaju tri standardne boje signala: zelenu, žuta i crvena Inženjeri strojeva i postrojenja mogu odmah započeti s postavljanjem signalnih stupova i brzo ih pustiti u rad.
Modularni sustav nudi fleksibilnost. Ovisno o vašim potrebama, možete birati između različitih optičkih signala kao što su stalna, bljeskajuća i stroboskopska svjetla u do pet boja i sastaviti svoja prilagođena rješenja. Koristi se suvremena LED tehnologija koja je praktički bez održavanja do 100.000 radnih sati, što osigurava dug radni vijek. Dostupni su i različiti zvučni signali, poput kontinuiranih ili pulsirajućih tonova. Alternativno, postoji i varijanta s podesivim tonovima i glasnoćom.
Jednostavna instalacija
Sastavljanje pojedinačnog signalnog stupa je vrlo jednostavno: Osnova je spojna komponenta, gdje se električni spojevi mogu vrlo brzo izvesti s opružnim stezaljkama bez vijaka. Različiti optički signalni elementi tada se mogu pričvrstiti (i istovremeno električno kontaktirati) uz pomoć bajunetne kopče i samo jednim "pokretom zgloba". Završetak je tada ili zvučni signalni element ili poklopac.
Visoka kategorija zaštite
Mogućnosti napajanja su AC/DC 24 V ili 230 V. Utični terminali također čine spajanje jednostavnim. Uz visoku kategoriju zaštite IP 65, elektroničke komponente sustava signalnih stupova također su pripremljene za teške industrijske primjene.
Opsežna dodatna oprema
Dostupni su različiti montažni elementi za pričvršćivanje signalnih stupova na stroj ili sustav. Mogu se koristiti za montažu na zid, pod ili stup ili kao adapteri za sustave nosača Rittal. Tu je i ploča s naljepnicama od akrilnog stakla na koju se mogu pričvrstiti tekstovi za najviše pet različitih signalnih lampica.