Jednostavna konfiguracija
RiPanel
Industrija
IT-Infrastruktura
RiPanel
Pregled svih funkcija jedan pogled
- Jednostavan odabir sustava ormara
- Odabir dodatnog pribora bez pogrešaka provjerenih vjerodostojnosti, vizualne prezentacije s izravnim pozicioniranjem u 3D modelu
- Dodavanje izreza, uključujući CAD uvoz izreza specifičnih zahtjeva
- Automatsko generiranje tehničkih podataka i izravni upit ili narudžba
Vaše pogodnosti
- Uštedite vrijeme jednostavnom konfiguracijom i naručivanjem
- Nema više grešaka pri odabiru dodatnog pribora i uređivanja
- Planirajte bolje zahvaljujući popisu dijelova i prikazu cijena
- Ubrzajte procese putem integriranih sučelja za Eplan i Rittal softver
Dodatna pomagala za odabir i softverski alati
Želite brzo i jednostavno pronaći pravi proizvod za svoje potrebe? Naši drugi softverski alati pomoći će vam u tome.
Sučelje čovjek/stroj
Sustav nosivih konzola Rittal savršeno ispunjava sve vaše zahtjeve za nadzor i rad.
U skladu s najčešćim dobavljačima, jednostavno konfiguriranje upravljačkih ploča prema individualnim zahtjevima uz samo nekoliko klikova.
Comfort-Panel: Auswahl starten
Optipanel: Auswahl starten
Distribucija struje
Jednostavno i standardno usklađeno inženjerstvo Ri4Power niskonaponske sklopne jedinice u skladu s IEC 61439-2 uključujući provjeru dizajna.
Konstrukcija zaštićena od dodira u tehnologiji kompaktnih ploča kompaktnih ploča. Savršeno za male kontrolere i pogone.
Ovaj birač vam omogućuje brz odabir pravog RiLine CB adaptera za vaš sklopni uređaj za montažu na sustave sabirnica RiLine od 60 mm.
Ovaj selektor vam omogućuje brz odabir pravog RiLine OM adaptera za vaš sklopni uređaj za montažu na sustave sabirnica RiLine od 60 mm.
Klima uređaj
Rittal Therm preuzima složeni izračun potrebne klimatizacije i predlaže odgovarajući odabir proizvoda. Na kraju izračuna dobit ćete detaljnu dokumentaciju. To vam daje maksimalnu sigurnost pri projektiranju optimalne klimatizacije. Therm je temeljeno na specifikacijama IEC/TR3 60890 AMD 1 i DIN 3168 za rashladne jedinice ormara. Izračun viška temperature prema DIN EN 61439 može se izraditi samo jednim klikom.
Brzo i jednostavno odaberite pravi rashladni uređaj za svoj stroj i odaberite proces hlađenja .
Rittal, kao certificirana specijalizirana tvrtka, pomaže vam da se pridržavate zakonskih smjernica. Kako biste saznali u kojoj mjeri na postojeći sustav utječe Uredba o F-plinu, jednostavno upotrijebite naš kalkulator F-plina. Rittal F-plinovi - Kalkulator određuje odgovarajući ekvivalent CO₂ na temelju GWP vrijednosti (GWP = Potencijal globalnog zagrijavanja) i količine punjenja rashladnog sredstva koja se koristi za obavljanje.
RiDiag je softver za dijagnosticiranje i analizu rashladnih uređaja kako bi se osigurao pravilan rad i pojednostavio održavanje i dijagnostiku poruka sustava.
IT klima uređaji
Ovaj kalkulator omogućuje vam da jednostavno odaberete LCP uređaje za hlađenje unutar ormara i hlađenje prostorija IT infrastrukture. Određivanjem različitih fizičkih parametara, kao što su temperatura dovoda vode, volumen vode, dovod zraka prema ormaru i temperatura povratnog zraka iz ormara , Izračunati kapacitet hlađenja LCP-ova.
Rittal, kao certificirana specijalizirana tvrtka, pomaže vam da se pridržavate zakonskih smjernica. Kako biste saznali u kojoj mjeri na postojeći sustav utječe Uredba o F-plinu, jednostavno upotrijebite naš kalkulator F-plina. Rittal F-plinovi - Kalkulator određuje odgovarajući CO2 ekvivalent na temelju GWP vrijednosti (GWP = potencijal globalnog zagrijavanja) i količine punjenja upotrijebljenog rashladnog sredstva. Ovaj CO2- Ekvivalent određuje koje mjere vi kao operater morate poduzeti da biste bili u skladu s Uredbom o F-plinu.