Za svoje projekte u različitim sektorima, iskoristite mnoge prednosti VX SE, kao što su visoke kategorije zaštite, širok raspon veličina od 300 mm dubine do 1800 mm širine, različite opcije materijala, jednostavno projektiranje plus opsežan asortiman dodatne opreme.
Inženjering strojeva i postrojenja
Sa svojom visokom razinom torzijske krutosti, VX SE je posebno prikladan za suočavanje s dinamičkim opterećenjima i naprezanjima kada se koristi s mobilnom opremom za podizanje i rukovanje u proizvodnom pogonu ili skladištu.
Farmacija
VX SE, nehrđajući čelik – Idealan za upotrebu u farmaceutskoj industriji. Budući da nema razmaka između stranica, krova i okvira, spriječeno je nakupljanje naslaga prljavštine. Glatke površine omogućuju jednostavno čišćenje.
Industrija hrane i pića
Za ispunjavanje strogih standarda higijenskog sektora. Glatki materijal od nehrđajućeg čelika (brušen, veličina zrna 400, hrapavost površine < 0,8 µm) sprječava nakupljanje bakterija u površinskim udubljenjima. Visoka kategorija zaštite do IP 66/NEMA 4X podržava čišćenje mlazom vode iz crijeva.
Građevinske usluge (grijanje, kontrola klime, ventilacija)
S dubinom od 300 mm, VX SE je rješenje po mjeri gdje je prostor ograničen. Pribor kao što su 180&stupnjeva; šarke i držač vrata olakšavaju održavanje površina.