Modulaariset datakeskukset

Ajan ja kustannusten säästö

Koko IT-infrastruktuuri yhdestä lähteestä. RiMatrix Data Center on valmiiksi konfiguroitu kokonaisratkaisu jopa 400 kW:n jäähdytysteholle moduulia kohden.

Datakeskus ulkona

IT-infrastruktuuri. Kaikkialla.

Käyttämällä valmiita kontti-moduuleja Rittal mahdollistaa erittäin joustavien konesaliratkaisujen luomisen, joita voidaan laajentaa tarpeen mukaan. Ne soveltuvat erinomaisesti ulkotiloihin, jos esimerkiksi rakennuksen sisällä ei ole sopivaa tilaa.

Turvahuoneet

Läpivientisuojaus tietovuotoja vastaan

Modulaariset turvahuoneemme tarjoavat optimaalisen suojan tulta, vettä, pölyä ja muita fyysisiä riskejä vastaan. Valitse datakeskuksellesi maksimaalinen turvallisuus.

Hyperscaler

Avoimen lähdekoodin laitteisto datakeskukseen

OCP on standardoitu tietotekniikka-alusta, jolla on avoimen lähdekoodin lisenssi. Sen etuja ovat muun muassa huomattavasti parempi energiatehokkuus ja parempi skaalautuvuus. Tutustu Rittalin OCP ORV3:een, joka on tällä hetkellä maailman ainoa OCP-standardin 100-prosenttisesti täyttävä räkki.

Me mahdollistamme IT:n

Modulaariset datakeskukset yhdestä lähteestä

IT-infrastruktuuri jopa 400 kW:n jäähdytysteholle moduulia kohti.

Digitalisaatio on talouden ja yhteiskunnan menestyksen avain - ja digitalisaatio edellyttää turvallisia, skaalautuvia ja joustavia datakeskuksia, jotka pystyvät mukautumaan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. RiMatrix Data Center tarjoaa valmiiksi konfiguroidun täydellisen OT-ratkaisun jopa 400 kW:n jäähdytysteholle moduulia kohden - aina juuri sinun tarpeisiisi räätälöitynä. Lisäksi Rittal on aina valmiina auttamaan. Suunnittelusta myynnin jälkeiseen palveluun - Me voimaannutamme IT:n.

Skaalautuva jäähdytysteho kW:n mukaan

Jäähdytysteho

20 - 40 kW

Jäähdytysteho 20 kW - 40 kW

  • Ihanteellinen pieniin palvelinhuoneisiin ja reunasovelluksiin, joissa on 4-12 kaappia.
  • Tehokas jäähdytys joustavan ilma/ilma- tai ilma/vesilämmönsiirtimen ja valinnaisen käytäväsuojan ansiosta.
  • Maksimaalinen tehotiheys, jopa 53 kW kaappia kohti.
  • Optimaalinen valvonta, turvallisuus ja joustavuus kaikki yhdessä OT-ratkaisun ansiosta.

40 - 100 kW

Jäähdytysteho 40 kW - 100 kW

  • Ihanteellinen keskikokoisiin palvelinhuoneisiin ja isompiin reunasovelluksiin, joissa on 10-20 kaappia.
  • Tehokas jäähdytys joustavan ilma/ilma- tai ilma/vesilämmönsiirtimen ja valinnaisen käytäväsuojan ansiosta.
  • Maksimaalinen tehotiheys, jopa 53 kW kaappia kohti.
  • Optimaalinen valvonta, turvallisuus ja joustavuus kaikki yhdessä OT-ratkaisun ansiosta.

100 - 200 kW

Jäähdytysteho 100 kW - 200 kW

  • Ihanteellinen itsenäinen POD-ratkaisu datakeskuksiin tai keskikokoisiin palvelinhuoneisiin, joissa on 10-40 kaappia.
  • Tehokas jäähdytys joustavan ilma/ilma- tai ilma/vesilämmönsiirtimen ja valinnaisen käytäväsuojan ansiosta.
  • Maksimaalinen tehotiheys, jopa 53 kW kaappia kohti.
  • Optimaalinen valvonta, turvallisuus ja joustavuus kaikki yhdessä OT-ratkaisun ansiosta.

200 - 400 kW

Jäähdytysteho 200 kW - 400 kW

  • Ihanteellinen itsenäinen POD-ratkaisu datakeskuksiin tai suuriin palvelinhuoneisiin, joissa on 10-40 kaappia.
  • Tehokas jäähdytys joustavan ilma/ilma- tai ilma/vesilämmönsiirtimen ja valinnaisen käytäväsuojan ansiosta.
  • Maksimaalinen tehotiheys, jopa 53 kW kaappia kohden.
  • Optimaalinen valvonta, turvallisuus ja joustavuus kaikki yhdessä OT-ratkaisun ansiosta.

Jäähdytysteho liian suuri?

Kun suuret datakeskukset eivät tule kysymykseen, mikrodatakeskukset ovat ihanteellinen vaihtoehto. Rittalin modulaarisia RiMatrix-mikrodatakeskuksia on saatavana jopa 53 kW:n jäähdytysteholla. Niitä voidaan käyttää muun muassa edge computing -sovelluksiin. Etuna on, että tietoja voidaan käsitellä ja hyödyntää nopeammin.

Räätälöityjä ratkaisuja yrityksellesi

Käyttötapaukset

Älä anna kenen tahansa rakentaa palvelinhuonetta, vaan ota yhteyttä Rittaliin.

Peter Marszelewski
Ralf Bohle GmbH:n IT-päällikkö

Erityisolosuhteet edellyttävät erityisratkaisuja

Asuntoratkaisut

Pelaa aina varman päälle

Tietotekniset sovellukset turvahuoneessa

Kun on kyse kriittisestä infrastruktuurista, kuten terveydenhuollon ja julkisen sektorin sovelluksista, arkaluonteisten tietojen suojaaminen on erityisen tärkeää. Tämän vuoksi turvallinen IT-infrastruktuuri on olennainen vaatimus.

Sinun etusi:

  • Täysin kattava, järjestelmätestattu IT-infrastruktuurin suojaus.
  • Joustavuus erilaisiin tietoturvavaatimuksiin (Basic Protection room ja High Availability room).
  • Skaalautuvat ja modulaariset ratkaisut eri huonekokoisia tiloja varten ilman rajoituksia tilantarpeen suhteen.
  • Tehokas tilankäyttö POD-konseptin ansiosta (POD= product-oriented delivery.)

Sopii kaikkiin sääolosuhteisiin

IT-sovellukset ulkona

Olipa kyse kuljetus-, liikenne- tai televiestintäalasta, ulkotiloissa sijaitsevat datakeskukset tarvitsevat erityistä suojaa. Rittalin datakeskuskontit ovat säänkestäviä - ja ne tarjoavat ihanteellisen ratkaisun nopeaan laajentamiseen, kun tietomäärät kasvavat.

Sinun etusi:

  • Modulaarinen kokoonpano ja skaalautuva konttikoko
  • Nopea saatavuus
  • Helppo asentaa
  • Jopa 30 prosentin energiansäästöä Blue e+- ulkokaappikonttiratkaisun avulla

Täydellisesti koordinoidut järjestelmät skaalausta varten

Etusi skaalautumisessa

Referenssit

Dubrovnikin lentoasema

Rittalin datakeskus takaa korkean käytettävyyden, luotettavuuden ja laadun.

Vikasietoinen datakeskus on avainasemassa minkä tahansa lentoaseman sujuvan toiminnan kannalta. Rittal ja paikalliset IT-kumppanit esittivät parhaan käytännön ratkaisun. Lopputuloksena on modulaarisessa Rittal High Availability -huoneessa sijaitseva...

Ralf Bohle GmbH

Uusi IT-infrastruktuuri renkaita valmistavassa yrityksessä

Ralf Bohlessa ei ole mahdollista, että palvelinhuoneessa olisi liekkejä. Schwalben polkupyöränrenkaiden valmistaja on asettanut turvallisuuden etusijalle ja valinnut Rittalin IT-infrastruktuurin.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää RiMatrix Data Centeristä? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Vastaamme mielellämme kaikkiin järjestelmäratkaisuamme koskeviin kysymyksiin.