RiMatrix Micro Data Center

Räätälöitävät RiMatrix-mikrodatakeskusratkaisut

Digitalisaation laaja eteneminen johtaa uusien tietomassojen syntymiseen. Kaikilla toimialoilla syntyy ennennäkemättömän suuria määriä tietoa, joka on suodatettava ja koottava lähelle lähdettä, jotta niitä voidaan käyttää tehokkaasti reaaliajassa. Tämä on synnyttänyt tarpeen toimijoiden omille mikrodatakeskuksille.

Verkon reunalla ("edge") mikrodatakeskukset käsittelevät dataa lyhyillä viiveillä, jotta dataa voidaan käyttää lähes reaaliajassa. Unohda keskitetyt etäpalvelinkeskukset ja säilytä tietosi hallinta. Lisäksi mikrodatakeskukset on suunniteltu ottamaan vastaan ​​kokonaisia ​​IT-infrastruktuureja, mm. valtionhallinnossa ja supermarketeissa. Mikrodatakeskusta voidaan käyttää myös tietojen varmuuskopiointiin.

All-in-one: täydellinen OT-ratkaisu IT-infrastruktuurillesi

Rittal on kehittänyt uudentyyppisen datakeskuksen. RiMatrix mikrodatakeskukset tarjoavat maailmanlaajuisesti standardoituja, täydellisiä OT-ratkaisuja vaativiinkin tarpeisiisi. Ne ovat yksilöllisesti konfiguroitavissa ja mukautuvat helposti ympäristöolosuhteisiin. Niiden standardoidut moduulit varmistavat korkean joustavuuden ja laajennettavuuden, joten ratkaisu myös kasvaa tarpeidesi mukaan.

RiMatrix-datakeskusratkaisut ovat aidosti tehokkaita monitoimikeskuksia, koska ne yhdistävät kaikki olennaiset järjestelmäpilarit yhdeksi kokonaisuudeksi: räkki, sähkönsyöttö, jäähdytys, valvonta ja turvallisuus. Ne on suunniteltu ratkaisemaan nykyisiä ja tulevia haasteita. Yhteyshenkilösi Rittalilla huomioi kaikki yksilölliset vaatimuksesi ja laatii sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Kameleonttimainen mikrodatakeskus

RiMatrix mikrodatakeskus takaa joustavuutta, jota tarvitaan nykyaikaisessa teollisuusympäristössä. Palvelinkeskus voi mukautua lukemattomiin olosuhteisiin. Sen tilaa säästävät ratkaisut on dokumentoitu yksityiskohtaisesti, joten sijoittelu ja asennus on helppoa.

Maksimaalinen joustavuus, turvallisuus ja tehokkuus on koordinoitu täydellisesti maksimaalisen yksilöllisyyden saavuttamiseksi:

Sisätilaratkaisut pieniin ja keskikokoisiin sovelluksiin. Saatavilla on erilaisia ​​räkkikokoja ja jäähdytysluokkia, jotka sopivat tarkasti ja ovat helppoja asentaa (ei vaadi putkitöitä). Passiivinen jäähdytys patentoidulla hybridijäähdytystekniikalla, jonka keskimääräinen energiansäästö on 30 %*

*Verrattuna perinteisiin kylmäainepohjaisiin jäähdytysratkaisuihin

Sisä- tai korkean turvatason ratkaisut keskikokoisiin IT-sovelluksiin. Huolellisesti suunniteltu ja asennettu tilaa säästäen. Räkkiin integroitu nestejäähdytysyksikkö jäähdyttää erittäin kustannustehokkaasti vähentäen hiilijalanjälkeäsi.

Sisäratkaisu keskikokoisiin ja suuriin IT-sovelluksiin. Huolellisesti suunniteltu ja helposti skaalautuva. Jäähdytys saadaan aikaan ilma/kylmäainelämmönvaihtimella (LCP DX) tai ilma/vesi-lämmönvaihtimella (LCP CW). Jäähdytys vaihtelee kapasiteetin käytön mukaan. Suuri jäähdytysteho minimaalisessa tilassa (1-4 räkkiä).

LCP DX: Soveltuu keskikokoisten IT-sovellusten jäähdytykseen.

LCP CW: Soveltuu suurille lämpökuormille, joissa lämpö johdetaan IT-räkeistä ilma/vesi-lämmönvaihtimien kautta.

Ulkoratkaisut jopa 5 kW jäähdytykseen. Tukeva ja helppo asentaa (ei vaadi putkitöitä). Passiivinen jäähdytys patentoidulla hybridijäähdytystekniikalla, mikä säästää keskimäärin 30 %* energiaa.

*Verrattuna perinteisiin kylmäainepohjaisiin jäähdytysratkaisuihin

Etusi yhdellä silmäyksellä:

  • Helppokäyttöinen datakeskusratkaisu esim. reunasovelluksiin
  • Täydellinen OT-ratkaisu yhdeltä toimittajalta
  • Maailmanlaajuisesti standardoitu
  • Kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusstandardien mukainen
  • Modulaarinen ja helppo määrittää
  • Virheetön määritys säästää aikaa ja minimoi riskit
  • Helppo käyttää
  • Testattua ja luotettavaa Rittal-laatua
  • Nopea toimitus
  • ja paljon muuta.

Pyydä henkilökohtaisia ​​neuvoja ilman velvoitteita

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat keskustella asiantuntijamme kanssa, käytä jotakin monista yhteydenottovaihtoehdoistamme, kuten Yhteydenottolomake