Innovatiivinen ilmastointiratkaisu konesalien kontteihin

Konttikonesali Blue e+ -ulkojäähdytystekniikalla

Kasvavat tietomäärät ja kasvavat IT-infrastruktuurin vaatimukset johtavat usein tilaongelmiin olemassa olevissa IT-ympäristöissä.
Konesalikontin sijoittaminen ulkotiloihin yrityksen tontille on ihanteellinen ratkaisu IT-infrastruktuurin laajentamiseen. Kontit ovat siirrettäviä, skaalautuvia, turvallisia ja ennen kaikkea saatavilla lyhyellä varoitusajalla. Modulaarisen rakenteen ansiosta konttikonesali voidaan konfiguroida joustavasti yksilöllisten tarpeidesi mukaan.
Tähän mennessä IT-laitteiden jäähdytysjärjestelmät on aina sijoitettu kontin sisään. Suuri oivallus Rittal Blue e+ -ulkojäähdytyskonseptissa konteille on se, että jäähdytysyksiköt asennetaan suoraan kontin ulkoseinään. Jäähdytysyksiköt eivät enää vie arvokasta tilaa kontin sisällä. Toisin sanoen: IT-kaapeissa on enemmän tilaa! Lisäksi Blue e+ -ulkojäähdytysratkaisun hybriditeknologia tarjoaa energiaa säästävän ja kaikin tavoin tehokkaan ilmastoinnin.

  • Tukeva teräslevykontti, joka on suunniteltu erityisesti IT-sovelluksiin.
  • Kapseloitu sisäseinärakenne lämpöeristyksellä.
  • Täysin varustettu redundantilla konesalin ilmastoinnilla, 19" palvelintelineet, joissa on kaapelinhallinta, korotettu lattia, herkkä palonhavainnointi, palonsammutusjärjestelmä, tietoverkon jakelu, IT-virranjakelu ja UPS-järjestelmät ohituksella.

Blue e+ jäähdytinjärjestelmän hyödyt

Säästä 1⁄3 energiakuluissa Blue e+ -ulkojäähdytinratkaisulla

Blue e+ -jäähdytysyksiköiden takana oleva hybriditeknologia nostaa konesalin ilmastoinnin jäähdytystehokkuuden aivan uudelle tasolle. Kuinka Blue e+ -tekniikka toimii? Blue e+ -ulkojäähdytysyksikössä on aktiivisen jäähdytyspiirin lisäksi passiivinen jäähdytyspiiri: integroitu lämpöputki (passiivinen komponentti) ohjaa lämpöä automaattisesti ympäröivään ympäristöön heti, kun ympäristön lämpötila laskee alle konttikoneen kuuman käytävän lämpötilan sisällä. Vaikutus on erityisen voimakas tilanteissa, joissa lämpötilaerot ovat suuret, mikä johtaa merkittäviin energia- ja kustannussäästöihin.

Blue e+ jäähdytinjärjestelmän hyödyt

Hybriditeknologia vähentää energiankulutusta keskimäärin ⅓*.

*Perinteiseen jäähdytysratkaisuun verrattuna

Saavuta jopa 17 %:n kustannussäästöjä CAPEX/OPEX*.

*Verrattuna perinteiseen jäähdytysratkaisuun.

Passiivikomponenteilla varustetuissa Blue e+ -ulkojäähdytysyksiköissä käytetty hybriditeknologia vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 11,8 tonnia vuodessa*.

*Suunniteltu 60 kW:lle, täysi kuorma, sijaitsee Frankfurtissa, 366 g/kWh

Älykäs käyttöliittymä Blue e+ -ulkojäähdytysyksikön ja oman valvonta- ja energianhallintajärjestelmän välillä.

Yksi yksikkö kaikille jännitteille ja verkoille – soveltuu maailmanlaajuiseen käyttöön monijänniteratkaisun ja kansainvälisten hyväksyntöjen ansiosta.

Tilaa säästävät Blue e+ -ulkojäähdytysyksiköt on helppo asentaa. Blue e+ -ulkojäähdytysyksikkö kiinnitetään suoraan kontin seinässä olevaan aukkoon.

Kontin mitat skaalautuvat ja ilmastointi on räätälöitävissä

Kontin mitat voivat vaihdella IT-infrastruktuurisi laajuuden mukaan. Rittalin konttikonesalit toimitetaan sekä yksilöllisten vaatimusten mukaan että ISO-mitoissa (20 jalkaa ja 40 jalkaa).

Rittalilta saatavissa 3 metriä leveä kontti. Runsaat mitat jättävät asentajille ja ylläpitäjille runsaasti tilaa asennus- ja huoltotöilleen. Ei tarvitse mitään erikoissuunnitteluja. Konttikonesalin ISO-versiossa kapeampi leveys vaatii kuitenkin asennusta liukukiskojärjestelmiin, jotta se täyttää kaikki turvallisuuteen liittyvät standardit ja yksinkertaistaa IT-laitteiden asennusta.

Rittal Blue e+ -ulkojäähdytyksen datakeskuskontille lisäetu: Kontin seinässä olevat valmiiksi valmistetut aukot mahdollistavat muiden jäähdytysyksiköiden nopean ja mutkattoman jälkiasennuksen – ilman monimutkaista jäähdytysnesteputkistoa tai ulkoista yksikköä. Datan määräsi voi siten kasvaa kasvavien vaatimusten ja yksilöllisten vaatimusten mukaisesti.

.

Mihin käyttötarkoituksiin Blue e+ -ulkojäähdytystekniikka sopii?

Asiantuntijamme Philipp Müller (Global Data Center -projektin johtaja) vastaa viiteen avainkysymykseen Blue e+ -ulkojäähdytystekniikalla varustetusta datakeskuskontista.
Lue lisää IT-infrastruktuurin optimaalisesta jäähdytyksestä käyttämällä mahdollisimman vähän laitteita ja ensisijaisesti passiivisia yksiköitä.

Heräsikö kysymyksiä?

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi. Ota vain yhteyttä yhteydenottolomakkeella

Haberkorn GmbH

Containerlösung – kompakti RiMatrix S -konttikoneratkaisu

Haberkorn GmbH:n asiakkaille toimintakykyinen IT on kriittisen tärkeä osa liiketoimintaa, sillä kaikkien 200 000 tuotteen on itävaltalaisten toimipisteiden lisäksi olla käytettävissä myös Sveitsissä, Unkarissa, Sloveniassa ja Kroatiassa. Yritys löysi...

ene't GmbH

Rittalin konttipalvelinkeskus – nopea ja luotettava

Suorituskykyinen ja käyttökatkoilta suojassa oleva tietokonekeskus on ene’t GmbH:lle ratkaisevan tärkeä taloudellisen menestyksen varmistamiseksi. Mutta myös energiatalouden yli 500 asiakasta luottavat IT-palvelujen korkeaan käytettävyyteen. Ene’t tuo...