Dubrovnikin lentokenttä

Rittalin datakeskus huolehtii suuresta käytettävyydestä, luotettavuudesta ja laadusta

Dubrovnik on yksi maailman suosituimmista matkakohteista. Ainutlaatuinen kaupunginmuuri, historiallinen traditio, kulttuuriperintö ja kansainvälisesti kuuluisien televisiosarjojen ja elokuvien ykkösfilmauspaikan standardit ovat syitä jatkuvasti kasvavaan vierailijoiden lukumäärään. Koska lentokentän liikenne lisääntyy tämän kehityksen vaikutuksesta, lentokentän ja IT-infrastruktuurin modernisointi oli välttämätöntä. Tästä syystä rakennettiin uusi lentoterminaali. Rittalin tehtäväksi annettiin rakentaa nykyaikainen korkean käytettävyyden datakeskus.

Integroituna osana lentokenttää datakeskus tarjoaa myös sen turvallisuuden, joka on tarpeen lentokentän pitkän tähtäyksen kehitystä varten - sekä suhteessa digitaaliseen tietojen tallentamiseen että yleiseen IT-turvallisuuteen.
Tomislav Macan, ylläpito- ja kehitysjohtaja, Dubrovnikin lentokenttä

Luotettavuutta, käytettävyyttä, turvallisuutta ja laatua

Käyttökatkoilta suojattu IT-infrastruktuuri on ehdottoman välttämätön lentokentän valvonnalle. Koska Dubrovnikin lentokenttä on auki kellon ympäri, luotettavuus, käytettävyys, turvallisuus ja IT-infrastruktuurin laatu olivat tärkeimmät tekijät päätöstä haettaessa. Rittal ja paikalliset IT-kumppanit Kodeks, Combis ja Optimal Sistemi ovat esittäneet ”best practice”-ratkaisun. Koska datakeskus on lentokentän hallinnan sydämessä ja sen on täytettävä ankarimmat turvallisuusvaatimukset, se on toteutettu erillisenä yksikkönä moduulimuotoisessa Rittal-korkeakäytettävyystilassa.

Rittal and local IT partners Kodeks, Combis and Optimal Sistemi presented a best-practice solution. As the data centre is the heart of the airport management system, and must comply with extremely high security standards, it was implemented as a separate, dedicated unit in a modular Rittal high-availability room.

Tehokasta energiankäyttöä

Palvelinkaapit on sijoitettu kahteen riviin kuumakäytäväperiaatteen mukaisesti, mikä mahdollistaa laitteiden tehokkaan jäähdytyksen palvelinkaapeissa ja muussa tilassa. Rittalin LCP CW -jäähdytysratkaisut mahdollistavat päämäärätietoisen jäähdytyksen vain niillä alueilla, joissa jäähdytystä tarvitaan. Ratkaisut merkitsevät erityisesti tehokasta energiankulutusta, ihanneoloissa PUE-arvo voi olla alle 1,2.

Suurimman redundanttisuuden takaaminen

Virtakatkon ilmetessä datakeskus saa virtaa generaattoreista ja modulaarisista ABB-varavirtajärjestelmistä. Ainutlaatuisella hajautetulla rinnakkaisarkkitehtuurilla (DPA) se takaa suurimman redundanttisuuden sekä jatkuvan ja luotettavan energiansaannin uudelle datakeskukselle.

Datakeskuksella on kaksoislattia mekaanisten asennusten mahdollistamiseksi sen alla olevaan tilaan. Tulipalon sattuessa varhaishavaintajärjestelmä laukaisee kaasusammutuksen. Paloilmoittimien aktivoituessa avataan automaattisesti dekompressioläpät, jotka on asennettu sen estämiseksi, että sisään virtaavan kaasun synnyttämä ylipaine aiheuttaa muodonmuutoksia huoneen seinärakenteessa.

Yleiskatsaus

Projekti
Dubrovnik Airport Ltd.
Paikkakunta
Dubrovnik, Kroatia
Haaste
  • Uuden terminaalin rakentaminen (yli 3,5 miljoonalle matkustajalle) lisääntyvän lentoliikenteen vuoksi

    Turvallinen ja saatavuudeltaan korkeatasoinen tietokonekeskus lentokenttäprosessien (kuten matkatavaran kuljetuksen) varmistamiseksi

    Ankarimpien IT-turvallisuusstandardien noudattaminen

Ratkaisu

Täydellinen Rittal-IT-infrastruktuuri (turvatila, TS IT -hyllyt, LCP, CW ja IT-nestejäähdytin, CMC III, ABB-varavirtajärjestelmä, PDR ja PSM)