Anreih-Schranksystem VX25 IP 66/NEMA 4

Artikel-Nummer: VX 8807.000

Höchste Schutzart und weltweit einsetzbar, da nach höchsten europäischen und amerikanischen Normen getestet: Schrankrahmen mit Fronttür, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, Boden

Bestell-Nr.: 8106.245

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für VX

Bestell-Nr.: 8618.200

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8618.250

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.500

Anreihlasche, innen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.501

Anreihblock, innen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.502

Anreihverbinder, außen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 2500.100

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.211

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.213

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.220

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.312

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.314

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.310

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.200

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.110

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.212

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.300

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.311

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.320

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.210

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.214

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.313

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 8660.003

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.023

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.033

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.043

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nummer:
VX 8807.000
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst, Tür, Dach, Boden, Rückwand: tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Boden
Rückwand
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 Montageschienen 18 x 39 mm
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
140 kg
EAN
4028177924543
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
VX Anreih-Schranksystem IP66 / NEMA4, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Einlegezettel
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Schaltschrank (Anreih-System) IP 66 / NEMA 4

Gehäuse:
symmetrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus
geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung im
Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6 zur
schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen
am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen,
von innen und außen zugänglich, für platzsparenden
und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern
und metrische Schrauben bis M8.
Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter
Bodenverstärkung zur Befestigung am Untergrund der
Schrankinnenseite, Bodenblech einfach mit Flanschplatte,
herausnehmbar und austauschbar, montiert.
Nach allen Seiten anreihbar.
Belastbar bis 15.000 N.
Tür:
mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit herausnehmbaren
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im Maßraster von 25 mm und
integrierten Hammerkopfausschnitten für Kabelabfangung.
Mit Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere
mit angeschraubten Anschlägen, Türanschlag wechselbar, mit
unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130°
werkzeuglos nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 17 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung. Rückwand und
Dachblech angeschraubt und abnehmbar. Rückwand mit
Vierkantrohrrahmen zur zusätzlichen Verstärkung und
Positionierhilfe. Dach mit Dachbefestigungsschrauben M12.
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte Kunststoffgleitstücke
und wiederverwendbare Montageschienen, tiefenverstellbar im
Raster von 25 mm. Inklusive Montageraster zur Vereinfachung
der Positionierung von Bauteilen.
Flachteile:
Dach, Tür, Rückwand im Lieferumfang enthalten.
Seitenwände sind separat als Zubehör verfügbar.
Rückwand, Dachblech ist leitend mit dem
Rahmen verbunden (automatischer Potenzialausgleich) nach
DIN 62 208 und vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung von
Erdungsbändern.
Bodenblech:
einteiliges Bodenblech mit Flanschplatten,
herausnehmbar und austauschbar, montiert, leitend mit dem
Rahmen verbunden (automatischer Potenzialausgleich) nach
DIN 62 208.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Dach, Tür, Montageplatte, Rückwand
und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Material:
Schrankgerüst, Rückwand, Dach,
Bodenblech: 1,5 mm Stahlblech
Tür: 2 mm Stahlblech
Montageplatte: 3 mm Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung:
Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Außenflächen und Bodenblech
in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden):
IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 1, 3R, 4, 12
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10
Abmessungen (B x H x T): 800x2000x600 mm