Netzwerkschrank TX CableNet mit Sichttür

Artikel-Nummer: TX 7888.718

Der TX CableNet – Verbesserter Raumgewinn durch IT-Racks ohne überdimensionale Breite oder Tiefe. Dieser IT-Netzwerkschrank ist daher auch für den Einsatz in kleineren IT-Netzwerkstrukturen geeignet und für den individuellen Innenausbau bereits optimal vorbereitet.

Bestell-Nr.: PRO115364

PDU basic

Bestell-Nr.: PRO13817

Steckdosenleiste im Aluminiumkanal

Bestell-Nr.: 5302.027

Potenzialausgleich-Set für VX IT

Bestell-Nr.: PRO98866

Komfortgriff AX

Bestell-Nr.: PRO14616

Verschluss-Einsatz

Bestell-Nr.: PRO14558

Profilhalbzylinder für Griffsysteme

Bestell-Nr.: PRO15150

Bodenmodule zur Kabeleinführung für TS, TS IT, VX SE

Bestell-Nr.: PRO41041

Bodenaufnahme für TS IT

Bestell-Nr.: 7825.900

Transport-Kit für TS IT, TX CableNet

Bestell-Nr.: 8800.490

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Bestell-Nr.: PRO89063

Anreih-Abdeckung für Sockel-System VX, Edelstahl

Bestell-Nr.: PRO13457

Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Bestell-Nr.: 2597.000

Kabelbinder

Bestell-Nr.: PRO13484

Klettverschluss

Bestell-Nr.: 2203.400

Klettband

Bestell-Nr.: PRO125472

Bürsten-Kit für TX CableNet

Bestell-Nr.: 5502.115

Kabelfinger für VX IT

Bestell-Nr.: PRO15024

Käfigmutter

Bestell-Nr.: PRO15034

Befestigungsschrauben

Bestell-Nr.: 2423.000

Distanzstück für Dachblech

Bestell-Nr.: 7151.305

Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing

Bestell-Nr.: PRO13521

Kabelführungsbügel

Bestell-Nr.: 5302.202

Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Bestell-Nr.: 7269.135

Panel zur Kabelführung, 2 HE

Bestell-Nr.: 5502.245

Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19")

Bestell-Nr.: 5302.043

Kabelwanne, tiefenvariabel für VX IT, TE 8000

Bestell-Nr.: 7158.100

Kabelrangierkanal, horizontal 482,6 mm (19")

Bestell-Nr.: 5302.351

Montagewinkel für Türpositionsschalter im VX, VX IT, TX CableNet

Bestell-Nr.: 7950.100

Maßklebestreifen 482,6 mm (19")

Bestell-Nr.: PRO13016

Nivellierfuß für VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Bestell-Nr.: PRO29863

Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet

Bestell-Nr.: PRO13544

Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Bestell-Nr.: PRO13560

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Bestell-Nr.: PRO13571

Rangierpanel mit Frontklappe

Bestell-Nr.: PRO13568

Rangierpanel mit Kabelsprossen

Bestell-Nr.: PRO11959

Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

Bestell-Nr.: PRO14078

TS System-Chassis 17 x 73 mm

Bestell-Nr.: PRO108770

Kombischiene für VX, VX IT, TX CableNet

Artikel-Nummer:
TX 7888.718
Ausführung
zerlegbar
mit Seitenwänden
Produktbeschreibung
Optimale IT Rack Lösung für die Unterbringung bei beengten Platzverhältnissen, niedrigen Deckenhöhen oder schwer zugänglichen Räumen.
Keine Verlustleistung durch ungenutzte Höheneinheiten bei Ausbauten mit ausschließlich kleinen Elektrokomponenten.
Nutzen
Neues Dachblechkonzept: Komplette Nutzung der Tiefe bei der Verkabelung sowie mögliche Integration eines Lüftermoduls
Effizientes Rahmenkonzept für individuellen Ausbau
Seitenwände verschraubt für Schnellzugriff
19"-Profilschienen, verstellbar in Breite und Tiefe sowie die Möglichkeit eines asymmetrisch gelagerten Innenausbaus
Möglichkeit der Zerlegbarkeit
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, 1,2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
19“-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Sichttür vorne und Rücktür hinten
Seitenwände, verschraubt
19"-Profilschienen
Dachblech, einteilig, verschraubt, mit Kabeleinführung hinten, vorbereitet für Lüftermontage
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 800 mm
Höheneinheiten
24 HE
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
445 mm
Ausführung Tür
Sichttür, einteilig
mit Einscheiben-Sicherheitsglas 3 mm
Ausführung Tür hinten
Stahlblechtür, einteilig
Ausführung Tür vorne
Sichttür, einteilig
Belastbarkeit (statisch)
500 kg
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177997561
ETIM 8
EC002499
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
TX CableNet, mit Sichttür, zerlegbar, mit Dachblech, Seitenwänden, 19"-Profilschienen, BHT: 800x1200x800 mm, RAL 7035
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
IT Rack, Ausbauhöhe 24 HE, Sichttür vorne, zerlegbar einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten. Artikelnummer 7888.718

Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten,
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen, verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen, mit verschraubtem Dachblech oben.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.
Belastbarkeit: bis 500 kg.
Boden:
Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.
Front- und Rücktür:
Sichttür vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Stahlblechtür hinten, einteilig, geschlossen.
Front- und Rücktür jeweils zweifach scharniert, mit Designgriff und
2-Punkt Stangenverschluss, Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar
gegen AX Komfortgriff zur wahlweisen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel 135°
bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.
Dachblech:
Stahlblechdach, einteilig, geschlossen, verschraubt, vorbereitet zur
Kabelführung seitlich, mittig vorbereitet zur Lüftermontage mit bis zu 6
Lüftereinheiten. Dachblech drehbar zur Kabelführung vorne und hinten.
Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt sich das Dachblech
wahlweise mittels Distanzstücke anheben.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt
500 kg.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
breiten-, sowie tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe
oben und unten im Schrankrahmengerüst, verschraubt. Die zölligen
Montageebenen lassen sich nicht versetzt im Gehäuse positionieren.
Profilschienen vorne und hinten, inklusiv zusätzlichem Lochbild nach
Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an den Profilschienen
gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.
Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.
Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor, ohne Verbrauch an
Ausbauvolumen durch die besonders
platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.
Seitenwände:
Einteilig verschraubte Seitenwände an den Schrank montiert.
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Dachausschnitte: 1,2mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm
Oberfläche:
Flachteile, Türen tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005
Schrankgerüst tauchgrundiert in RAL7035
Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3
Abmessungen (BHT): 800x1200x800 mm
Artikelnummer: 7888.718

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG