能源 用于可持续供电的可靠解决方案 随着能源转型的不断深化,能源领域的企业面临的成本压力越来越大。同时,必须通过智能的电网扩展继续确保供电安全。人们对可灵活适应具体要求的标准化解决方案的要求也愈发突出。未来的能源系统是数字化的,并且基于可靠和可持续的模块。 助您实现能源转型的理想工具 威图可为风力发电机组和光伏发电系统等提供量身定制的产品组合,这些设备采用坚固的箱体和匹配的温控方案,因此可以应对所有环境情况。 得益于由箱体、温控系统和配电设备组成的灵活且可扩展的模块化系统 得益于由高品质材料制成、具有抗紫外线涂层的坚固箱体,防护等级高 得益于适用于 19 英寸电池形式的内部扩装件以及用于其他电池型号的导轨和重型底板 得益于符合标准、经过检测和许可的解决方案的全球适用性 得益于威图温控解决方案,能耗降低达 75%,具备多电压兼容能力,灵活度超高 得益于开发符合标准的工业物联网解决方案,实现机器和设备联网,例如用于监控控制柜的智能传感器 得益于面向未来的智能服务方案,提高设备可用性和服务效率 得益于由控制柜、配电设备、温控系统和 IT 基础设施四大模块组成的威图智能系统架构 得益于全球范围内供应和迅速交付量产产品现货 得益于面向具体解决方案的过程分析和咨询 分享这篇文章: 威图能源和电力解决方案 为我们提供动力的能源 凭借量身定制的产品、现代化的IT架构和全面的服务,威图为每个行业提供个性化的解决方案--提高效率,增添附加价值,提高安全性。 下载 行业解决方案 了解我们为能源行业提供的解决方案 我们的解决方案 白皮书 电网污染--你的电子产品的隐形风险 下载 Blue e+冷却装置系列 全球范围 节能高效 了解更多 H&W Control GmbH 水力向前 为了交付安装在巴拿马最高峰巴鲁火山上的设备,H&W Control 公司选择采用威图控制柜。在该项目中,威图有五款产品被交付到巴拿马,其中三款用于带 RiLine 1600 A 母线系统的能源管理系统,另两款用于设备控制系统。 了解详情 TESVOLT 保障山上的热水供应 德国阿尔卑斯山协会科堡分会的高山俱乐部小屋的电能通过光伏系统和用植物油运行的中央热电站产生,然后进行储存,整个过程不会产生二氧化碳。到达小屋的旅客可以享受到热水淋浴、烘干室甚至是互联网服务。其中,威图的标准化组件做出了重要的贡献。 了解详情 Commeo 告别停电 在储能系统的开发过程中,Commeo 公司采用了全新的方式来实现适合工业使用的系统。在箱体技术方面,该公司选用了威图的 VX25 控制柜系统。 了解详情 应用案例:风力发电运营商 准备好迎接每一场强风 在加拿大的森林里,在澳大利亚的偏远村庄,或者在北海上:风力发电机组需要可靠地运转 20 年以上,为人们输送电力。为此,机组内部的电子器件必须得到有效保护,免受低温、高温和灰尘的影响,并可靠地运行。 了解详情