Sistema de Armários Individuais VX SE

Porque, muitas vezes, simples é melhor

Sistema de Armários Individuais VX SE

Porque, muitas vezes, simples é melhor!

Se é possível, porque não simplificar? Com o VX SE, a Rittal oferece uma combinação inteligente de sistema e tecnologia de armário que possibilita uma infinidade de vantagens para aumentar a sua produtividade.

A caixa AX é demasiado pequena, mas o VX25 é grande demais?

O sistema de armários individuais VX SE é a alternativa perfeita, quando a caixa compacta AX não é suficiente e um sistema de armários VX25 não é necessário.

Sistema de Armários Individuais VX SE - a solução

Aproveite as vantagens do VX SE:

  • Menor esforço com a aquisição e instalação devido às laterais e ao teto pré-moldados
  • Corpo feito de uma única peça para máxima estabilidade e rigidez de torção
  • Alta proteção até IP 66/NEMA 4 ou 4X
  • Boas propriedades de EMC graças à estrutura inteligente do painel feito de uma peça só
  • Engenharia 1:1 transferível de VX para VX SE
  • Mesma plataforma de acessórios que VX
  • Grande variedade de dimensões até uma largura de 1800 mm; pode substituir até três painéis compartimentados
  • Profundidades de 300 mm são ideais para aplicações onde o espaço é limitado, ex.: tecnologia de construção

Sistema de Armários Individuais VX SE - Porque a opção mais simples, muitas vezes, é a melhor.

Benefícios para os clientes

Aproveite as vantagens do VX SE

Se os armários forem usados como soluções independentes, os compactos, como o novo VX SE da Rittal, oferecem benefícios significativos em comparação aos sistemas modulares. Pode ser utilizado em muitas...

Construção Flexível

A adaptação dos armários individuais do sistema VX SE pode ser feita diretamente na oficina da Rittal.

Use os dados criados a partir do seu desenho e solicite os armários com os recortes para os aparelhos de refrigeração, ventiladores com filtro ou placas flangeadas. Desta forma, pode aumentar a eficiência do seu...

Aplicações

O armário individual do sistema VX SE é exatamente como os nossos clientes: Versátil!

Aproveite as vantagens da possibilidade de aplicação em diferentes setores e tire partido de altos graus de proteção, uma grande variedade de dimensões desde 300 mm de profundidade a 1800 mm de...

Auxiliar de conversão

Conversão de armários individuais do sistema SE 8 para o sistema VX SE

O auxiliar de conversão permite que você alterne rápida e facilmente de artigos SE 8 para os novos artigos VX SE.