Aplicações

O armário individual do sistema VX SE é exatamente como os nossos clientes: Versátil!

Aproveite as vantagens da possibilidade de aplicação em diferentes setores e tire partido de altos graus de proteção, uma grande variedade de dimensões desde 300 mm de profundidade a 1800 mm de largura, diversos  materiais, engenharia simples e ampla gama de acessórios.

Engenharia mecânica e industrial

O VX SE é particularmente adequado para utilização em máquinas e sistemas (em movimento ou sob tensão dinâmica) devido à sua alta rigidez de torção.

Indústria farmacêutica 

VX SE de aço inoxidável - ideal para uso na indústria farmacêutica. Não há espaço entre as laterais, o teto e a estrutura, de modo que a sujeira não se acumula. Superfícies lisas facilitam a limpeza.

Indústria alimentar

Para a grande procura por níveis elevados de higiene. Evita-se a sedimentação de vírus e bactérias na reentrância da superfície graças a um material de aço inoxidável liso (grão escovado 400, profundidade de rugosidade < 0,8 μm). O alto grau de proteção até IP 66/NEMA 4X permite a limpeza com poderosos jatos de água.

Tecnologia de construção (aquecimento, climatização, ventilação)

Com uma profundidade de 300 mm, o VX SE é a solução sob medida para quando o espaço é limitado. Com acessórios como a dobradiça de 180° e a fechadura da porta especial, é fácil manter as rotas de fuga desobstruídas.

Benefícios para os clientes

Aproveite as vantagens do VX SE

Se os armários forem usados como soluções independentes, os compactos, como o novo VX SE da Rittal, oferecem benefícios significativos em comparação aos sistemas modulares. Pode ser utilizado em muitas...

Construção Flexível

A adaptação dos armários individuais do sistema VX SE pode ser feita diretamente na oficina da Rittal.

Use os dados criados a partir do seu desenho e solicite os armários com os recortes para os aparelhos de refrigeração, ventiladores com filtro ou placas flangeadas. Desta forma, pode aumentar a eficiência do seu...

Auxiliar de conversão

Conversão de armários individuais do sistema SE 8 para o sistema VX SE

O auxiliar de conversão permite que você alterne rápida e facilmente de artigos SE 8 para os novos artigos VX SE.