Se os armários forem usados como soluções independentes, os compactos, como o novo VX SE da Rittal, oferecem benefícios significativos em comparação aos sistemas modulares. Pode ser utilizado em muitas áreas da indústria, sendo os campos de utilização mais frequentes a aplicação em máquinas, integrando as soluções de automação e distribuição de energia, que podem ser acomodados num único armário.
Rápido
Painéis laterais e teto sólidos! Como não há espaços entre os painéis laterais, o teto e a estrutura, a sujidade e a poeira não se conseguem acumular e também minimiza o trabalho na hora de realizar o pedido e de fazer a instalação.
Seguro
O alto tipo de proteção até IP 66/NEMA 4/4X e NEMA 3R garante que o VX SE possa ser usado numa ampla gama de aplicações.
Oferece ainda proteção contra choques IK 10 e tem aprovação UL.
Com um design inteligente, os painéis laterais, teto e estrutura são uma peça única, estão conectados de forma condutiva e por isso nenhum aterramento adicional é necessário para a estrutura ou ao usar aparelhos de refrigeração e ventiladores de filtro da Rittal na parede traseira.
Além disto, o VX SE tem boas propriedades EMC graças ao seu design de painel inteligente.
Fácil
O armário individual VX SE com largura de até 1.800 mm oferece aos construtores de painéis um potencial significativo de economia. Por exemplo, ele pode substituir pequenas combinações de armários de até três unidades.
Além de reduzir os esforços necessários com o pedido e a instalação, surgem ainda as seguintes vantagens:
- Sem vedação
- Sem acessórios de união
- Sem espaçador de placa de montagem
- Apenas uma base, mesmo com painéis largos
Placas de passagem de cabos integradas na base simplificam a cablagem, mesmo em armários com componentes extremamente densos, e garantem que as tarefas preparatórias para a cablagem possam ser realizadas ergonomicamente.
Como o perfil da base do VX SE é idêntico ao do VX25, os acessórios VX para a base, como placas de conexão e trilhos de fixação de cabos, podem ser transferidos e instalados com facilidade. A compatibilidade de todo o VX para componentes internos é possibilita-da por trilhos adaptadores. Isto permite a fácil instalação de, por exemplo, seções perfuradas VX25, sistemas de trilhos e placas de montagem parciais no VX SE.
A compatibilidade da base do VX SE permite a expansão da mesma com acessórios VX25, como ,por exemplo, trilhos de fixação de cabos e painéis de base.
A grande abertura na estrutura estável da base também facilita a entrada de cabos.
Versátil
O VX SE é adequado para qualquer condição ambiental. Altos graus de proteção até IP 66/NEMA 4 ou 4X, uma grande variedade de dimensões e diferentes variantes de materiais tornam o VX SE a solução dearmário ideal para muitas aplicações.
Profundidades de 300 mm são ideais para aplicações onde o espaço é limitado, como, por exemplo, na tecnologia de construção.
Todos os armários da série estão disponíveis em stock.