Construção Flexível

A adaptação dos armários individuais do sistema VX SE pode ser feita diretamente na oficina da Rittal.

Use os dados criados a partir do seu desenho e solicite os armários com os recortes para os aparelhos de refrigeração, ventiladores com filtro ou placas flangeadas. Desta forma, pode aumentar a eficiência do seu processo de fabrico.

Benefícios para os clientes

Aproveite as vantagens do VX SE

Se os armários forem usados como soluções independentes, os compactos, como o novo VX SE da Rittal, oferecem benefícios significativos em comparação aos sistemas modulares. Pode ser utilizado em muitas...

Aplicações

O armário individual do sistema VX SE é exatamente como os nossos clientes: Versátil!

Aproveite as vantagens da possibilidade de aplicação em diferentes setores e tire partido de altos graus de proteção, uma grande variedade de dimensões desde 300 mm de profundidade a 1800 mm de...

Auxiliar de conversão

Conversão de armários individuais do sistema SE 8 para o sistema VX SE

O auxiliar de conversão permite que você alterne rápida e facilmente de artigos SE 8 para os novos artigos VX SE.