Realizacja złożonych procesów produkcji wymusza instalowanie w szafach sterowniczych wrażliwych i coraz wydajniejszych komponentów, których żywotność zdecydowanie zależy od właściwej klimatyzacji.
Która metoda klimatyzacji jest najlepsza dla danego urządzenia?
Chłodzenie cieczą za pomocą wymienników ciepła powietrze/woda czy chłodzenie za pomocą klimatyzatora lub powietrza otoczenia? Czy też może potrzebne jest ogrzewanie szaf sterowniczych? Znalezienie dopasowanego, efektywnego energetycznie rozwiązania klimatyzacji wymaga całościowej oceny i uwzględnienia wielu aspektów, takich jak warunki otoczenia, w którym znajduje się urządzenie. Czy jest to miejsce wilgotne? Zapylone? Gorące? A poza tym – jakie jest zapotrzebowanie na moc chłodniczą?
Oczywiście należy też uwzględnić takie czynniki jak rodzaj ustawienia (wolnostojące lub zintegrowane), odprowadzanie ciepła (pasywne czy aktywne) oraz dopuszczalny poziom hałasu.
Czy wiesz, że...?
Żywotność komponentów w szafie sterowniczej można znacznie wydłużyć za pomocą właściwej klimatyzacji?
Rosnąca gęstość upakowania w szafach sterowniczych może prowadzić do ogromnego zwiększenia strat mocy w szafach sterowniczych!
Żelazna zasada: Podwyższenie temperatury roboczej o 10°C skraca żywotność o połowę i podwaja częstość awarii.
Badania terenowe
W ramach badań terenowych Rittal przebadał około 400 typowych instalacji przemysłowych z zainstalowaną klimatyzacją. Ujawniono przy tym wiele błędów, których można było uniknąć przez optymalne planowanie za pomocą odpowiednich narzędzi.
Aby efektywne rozwiązania klimatyzacji mogły osiągnąć optymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii, klimatyzacja musi być prawidłowo zaplanowana.
Typowe błędy złej klimatyzacji:
- W 64% badanych zabudów ciepłe komponenty nie znajdowały się w strumieniu powietrza między wylotem i wlotem klimatyzatora
- 50% badanych urządzeń ma obciążenie poniżej 20%
- W 93% badanych zabudów nie uwzględniono / nie zainstalowano prowadzenia zimnego powietrza
- 40% urządzeń miało silnie zanieczyszczone maty filtracyjne i było niedostatecznie serwisowane
- W 18% badanych zabudów wylot i wlot klimatyzatora nie były wolne od przeszkód
- 19% badanych zabudów miało spięcia powietrza
Przegląd rodzajów klimatyzacji według warunków otoczenia
Poszczególne rodzaje klimatyzacji charakteryzują się różnymi cechami i oferują różne zalety.
Urządzenia do chłodzenia powietrzem otoczenia idealnie nadają się do szczególnie ekonomicznego odprowadzania obciążeń cieplnych. Wymogiem do ich zastosowania jest względnie czyste powietrze otoczenia o temperaturze niższej od oczekiwanej temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej.
Wymagania:
- Zastosowanie przy względnie czystym powietrzu otoczenia
- Temperatura otoczenia musi być niższa niż wymagana temperatura wnętrza szafy
Zalety:
- Szczególna efektywność energetyczna
- Atrakcyjne koszty i szybka instalacja
- Brak wymaganej własnej infrastruktury
Przy pomocy klimatyzatorów temperatura wewnątrz szafy sterowniczej utrzymywana jest na stałym poziomie, niezależnie od temperatury otoczenia. Cyrkulacja powietrza spełnia indywidualne wymagania. Dzięki dwóm oddzielonym od siebie obiegom kurz nie wnika do szafy.
Wymagania:
- Zastosowanie również w przypadku ciepłego i zapylonego powietrza otoczenia
- Temperatura otoczenia musi być równa lub wyższa niż wymagana temperatura wnętrza szafy
Zalety:
- Dzięki dwóm obiegom kurz nie wnika do szafy
- Temperatura wewnątrz szafy sterowniczej jest utrzymywana na stałym poziomie
- Szczególna efektywność energetyczna innowacyjnej serii klimatyzatorów Blue e+
Efektywne chłodzenie cieczą stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża moc chłodzenia, jak np. w chłodzeniu procesu produkcyjnego i maszyn lub przy odprowadzaniu strat mocy z szaf sterowniczych przez wymienniki ciepła powietrze/woda. Rozdzielenie przestrzenne między wytwarzaniem chłodu i chłodzeniem w trakcie procesu jest możliwe dzięki chłodzeniu cieczą.
Wymagania:
- Zastosowanie również w korozyjnym i zawierającym olej powietrzu otoczenia
- Do wymaganej temperatury wewnętrznej szafy sterowniczej niezależnie od temperatury otoczenia
- W miejscu zainstalowania musi być zagwarantowane zasilanie w wodę lodową
Zalety:
- Bardzo precyzyjna temperatura (stała temperatura wody)
- Możliwość chłodzenia szafy sterowniczej i obrabiarki
- Możliwość zastosowania także przy ekstremalnie wysokich temperaturach otoczenia
- Wymienniki ciepła i chillery można zainstalować osobno, dzięki czemu ciepło nie jest wydzielane do pomieszczenia
Gromadzenie się kondensatu jest bardzo dużym zagrożeniem dla elektroniki, szczególnie w instalacjach zewnętrznych. Szeroka gama wydajności poszczególnych modeli zapewnia możliwość wyboru właściwej mocy grzewczej optymalnej dla danego zastosowania.
Wymagania:
- Niezależnie od powietrza i temperatury otoczenia na zewnątrz szafy sterowniczej
Zalety:
- Równomierne rozprowadzenie ciepłego powietrza wewnętrznego
- Unikanie zbyt niskich temperatur w rozdzielnicach
- Zapobieganie kondensacji i dzięki temu ochrona przed korozją
Korzystając z akcesoriów Rittal, można stworzyć ze standardowych urządzeń indywidualne rozwiązania o wyjątkowej funkcjonalności. Czy to w zakresie prowadzenia powietrza, dokładnego sterowania urządzeniami, czy też odpowiednich materiałów eksploatacyjnych.
Zalety:
- Efektywność i bezpieczeństwo komponentów klimatyzacji można dodatkowo zwiększyć przez monitoring, regulację i indywidualne prowadzenie powietrza.
Jak zredukować ślad węglowy i zaoszczędzić konkretne pieniądze?
Swoje trzy grosze może dorzucić zastosowanie efektywnych energetycznie rozwiązań w zakresie klimatyzacji szaf sterowniczych i klimatyzacji procesów. W wielu przypadkach opłaca się wymienić przestarzałe urządzenia na nowe, efektywne energetycznie rozwiązania.
Poza znacznymi oszczędnościami w zużyciu energii można także zaoszczędzić na kosztach utrzymania. Najnowsze rozwiązania klimatyzacji nie sią objęte następnym etapem rozporządzenia w sprawie F-gazów i jego postanowieniami.
Więcej filmów:
Dodatkowe pliki do pobrania:
Do wydajnych zastosowań na zewnątrz
Klimatyzator do zabudowy naściennej TopTherm Blue e, UL Type 3R/4
World’s first
Zasada e+
Klimatyzator do zabudowy dachowej Blue e+ oraz
rozwiązanie zintegrowane z VX25
Chillery Blue e+
z technologią e+
Cyfrowy upgrade klimatyzatorów serii Blue e
Adapter Blue e IoT
Moc chłodnicza dopasowana od potrzeb i wysoka efektywność
Chillery Blue e
Według nowej normy NEC 2017
Dopuszczenia maszyn w Ameryce Północnej według nowej normy NEC