Dowiedz się więcej o zasadach działania i zaletach naszych produktów do różnych rodzajów klimatyzacji od chłodzenia powietrzem, przez klimatyzaory i chłodzenie cieczą, aż po ogrzewanie szaf sterowniczych.
Chłodzenie powietrzem
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 2900 W przy ∆T = 10K
- Ciepło w obudowie jest oddawane do otoczenia przez wymuszony strumień powietrza (wymianę powietrza)
- Prowadzenie powietrza w szafie może odbywać się zarówno po stronie ssawnej, jak i po stronie tłocznej
Zalety:
- Uniwersalne zastosowanie dzięki różnym wariantom wykonania: standardowemu, w technologii EMC i EC
- Praca bez użycia narzędzi (montaż w szafie, podłączenie do sieci elektrycznej, szybka wymiana mat filtrujących)
- Niższe koszty energii dzięki skróconemu czasowi pracy i wydajniejszemu silnikowi EC wentylatorów filtrujących
- Łatwy monitoring i regulacja funkcji i obrotów wentylatorów poprzez wbudowany interfejs wentylatorów EC
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 3100 W przy ∆T = 10K
- Ciepło w obudowie jest oddawane do otoczenia przez wymuszony strumień powietrza (wymianę powietrza)
Zalety:
- Uniwersalne zastosowanie dzięki różnym wariantom wykonania w technologii standardowej i EC
- Łatwy montaż i konserwacja (innowacyjne mocowanie zaciskowe, podłączenie elektryczne za pomocą złącza wtykowego, szybka wymiana mat filtrujących)
- Wysoki stopień ochrony: IP55 w standardzie
- Wysoka efektywność oraz zintegrowany interfejs do regulacji obrotów i monitorowania wentylatorów EC
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 900 W przy ∆T = 10K
- W przeciwieństwie do wentylatorów, wymiennik ciepła powietrze/powietrze składa się z dwóch zamkniętych obiegów
- Przez obudowę nie przepływa zewnętrzne powietrze, tylko zewnętrzne i wewnętrzne powietrze przepływają przez płytki wymiennika ciepła w koncepcji przepływu przeciwnego
- Ciepło z powietrza wewnętrznego jest odbierane przez powietrze zewnętrzne bez bezpośredniego kontaktu – dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wyższego stopnia ochrony, gdyż zanieczyszczone powietrze z zewnątrz nie wchodzi w kontakt z powietrzem wewnątrz obudowy
Zalety:
- Niższe koszty konserwacji dzięki osobnej regulacji wentylatorów wewnętrznego i zewnętrznego
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanej kasecie wymiennika ciepła
- Niższe koszty serwisu dzięki dłuższym okresom bez serwisowania
Klimatyzatory
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 80 W przy L35/L35
- Klimatyzator Peltiera pracuje na zasadzie termoelektrycznej, w której przepływ prądu elektrycznego w określonych warunkach powoduje różnicę temperatur między dwoma przewodnikami elektrycznymi
Zalety:
- Przyjazne dla środowiska, ponieważ nie są potrzebne żadne gazy lub czynniki chłodnicze
- Praktycznie bezobsługowa eksploatacja
- Wysoka dokładność regulacji
- Montaż niezależnie od położenia (z wyjątkiem montażu dachowego)
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 5800 W przy L35/L35
- Za pomocą medium chłodniczego (czynnik chłodniczy R134a), w osobnym wewnętrznym i zewnętrznym obiegu następuje schłodzenie powietrza w obudowie, a ciepło jest oddawane do otoczenia
- Ponieważ do obudowy nie przedostaje się powietrze z zewnątrz, można uzyskać wysoki stopień ochrony
Zalety:
- Uniwersalne zastosowanie dzięki różnym wariantom wykonania z blachy stalowej (w standardzie), stali nierdzewnej i do zastosowań na zewnątrz
- Oszczędność energii na średnim poziomie 75% dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej
- Wydłużona żywotność komponentów dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu (regulacja PID)
- Wygodna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
- Łatwy montaż dzięki jednolitym wycięciom montażowym i elementom pomocniczym
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 3950 W przy L35/L35
- Za pomocą medium chłodniczego (czynnik chłodniczy R134a), w osobnym wewnętrznym i zewnętrznym obiegu następuje schłodzenie powietrza w obudowie, a ciepło jest oddawane do otoczenia
- Ponieważ do obudowy nie przedostaje się powietrze z zewnątrz, można uzyskać wysoki stopień ochrony
Zalety:
- Uniwersalne zastosowanie na całym świecie dzięki różnym wariantom wykonania z blachy stalowej (w standardzie), stali nierdzewnej, NEMA 4x i NEMA 3R/4
- Minimalna konserwacja dzięki nanopowłokom i zintegrowanemu odparowywaniu kondensatu
- Dłuższa żywotność elementów w szafie sterowniczej oraz urządzeń chłodniczych dzięki użyciu wydajniejszych komponentów, jak wentylatory i kompresory
- Efektywność energetyczna dzięki regulacji Eco-Mode: wentylator parownika jest wyłączany w zależności temperatury w szafie sterowniczej
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 2500 W przy L35/L35
- Za pomocą medium chłodniczego (czynnik chłodniczy R134a), w osobnym wewnętrznym i zewnętrznym obiegu następuje schłodzenie powietrza w obudowie, a ciepło jest oddawane do otoczenia
- Ponieważ do obudowy nie przedostaje się powietrze z zewnątrz, można uzyskać wysoki stopień ochrony
Zalety:
- Uniwersalne zastosowanie, ponieważ wszystkie moduły klimatyzacyjne można indywidualnie łączyć z każdymi drzwiami klimatyzowanymi.
- Łatwe doposażenie poprzez wymianę istniejących drzwi bez obróbki mechanicznej w trakcie eksploatacji
- Efektywność energetyczna dzięki regulacji Eco-Mode: wentylator parownika jest wyłączany w zależności temperatury w szafie sterowniczej
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 1300 W przy L35/L35
- Połączenie szafy sterowniczej i klimatyzatora
- Za pomocą medium chłodniczego (czynnik chłodniczy R134a), w osobnym wewnętrznym i zewnętrznym obiegu następuje schłodzenie powietrza w obudowie, a ciepło jest oddawane do otoczenia
- Ponieważ do obudowy nie przedostaje się powietrze z zewnątrz, można uzyskać wysoki stopień ochrony
Zalety:
- Niższe koszty projektowania dzięki perfekcyjnej symbiozie systemu szaf szeregowych VX25 z klimatyzatorem Blue e+
- Łatwa konserwacja – celach serwisowych klimatyzator można po prostu wysunąć do przodu
- Brak kosztów montażu – klimatyzator, przełącznik pozycyjny drzwi i okablowanie do podłączenia są już zainstalowane na gotowo
Chłodzenie cieczowe
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 7000 W przy L35/W10 i 500 l/h
- Oddzielne obiegi wewnętrzny i zewnętrzny, co pozwala osiągnąć wysoki stopień ochrony
- Medium chłodniczym w tych urządzeniach jest z reguły woda
- Zasilanie urządzeń w schłodzoną wodę w zamkniętym obiegu
- Schładzanie może odbywać się (centralnie) za pomocą chillera
Zalety:
- Uniwersalne zastosowanie dzięki różnym wariantom wykonania: części prowadzące wodę ze stali nierdzewnej (1.4571) lub z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn), Hygienic Design
- Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody
- Wszystkie urządzenia z regulatorem Komfort stają się wariantem energooszczędnym z regulacją Eco-Mode: wentylator jest wyłączany w zależności od temperatury w szafie sterowniczej
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 9500 W przy L35/W10 i 2000 l/h
- Oddzielne obiegi wewnętrzny i zewnętrzny, co pozwala osiągnąć wysoki stopień ochrony
- Medium chłodniczym w tych urządzeniach jest z reguły woda
- Zasilanie urządzeń w schłodzoną wodę w zamkniętym obiegu
- Schładzanie może odbywać się (centralnie) za pomocą chillera
Zalety:
- Elastyczne możliwości podłączenia wody u góry lub na dole urządzenia
- Różne możliwości ustawienia, wlot powietrza jest możliwy z obu stron po 5 kW lub z jednej strony z 10 kW.
- Wszystkie urządzenia z regulatorem Komfort stają się wariantem energooszczędnym z regulacją Eco-Mode: wentylator jest wyłączany w zależności od temperatury w szafie sterowniczej
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 5500 W przy Tw18/Tu35
- Chiller jest produktem, który odbiera ciepło od odbiornika za pomocą ciekłego medium (wody, oleju itp.)
- Wymiennik ciepła powoduje cyrkulację tej cieczy, aby chłodzić urządzenia lub inny strumień procesu (jak powietrze lub woda technologiczna)
Zalety:
- Wysoka efektywność energetyczna i zredukowanie śladu węglowego nawet o 70% dzięki innowacyjnej technologii inwerterowej DC i wykorzystaniu mniejszej ilości czynnika chłodniczego
- Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu zakresowi zastosowania w temperaturach od -5 °C do +50 °C
- Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa
- Łatwe nadzorowanie dzięki zdalnemu monitoringowi przez interfejs IoT
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 25 000 W przy Tw18/Tu32
- Chiller jest produktem, który odbiera ciepło od odbiornika za pomocą ciekłego medium (wody, oleju itp.)
- Wymiennik ciepła powoduje cyrkulację tej cieczy, aby chłodzić urządzenia lub inny strumień procesu (jak powietrze lub woda technologiczna)
Zalety:
- Zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego dzięki technologii Microchannel
- Wygodne i łatwa obsługa za pomocą wyświetlacza dotykowego
- Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa
- Wstępnie skonfigurowane opcje skracają czas dostawy
Sposób działania:
- Maksymalna strata mocy do odprowadzenia 25 000 W przy Tw18/Tu35
- Chiller jest produktem, który odbiera ciepło od odbiornika za pomocą ciekłego medium (wody, oleju itp.)
- Wymiennik ciepła powoduje cyrkulację tej cieczy, aby chłodzić urządzenia lub inny strumień procesu (jak powietrze lub woda technologiczna)
Zalety:
- Wysoka niezawodność dzięki ochronie przed oblodzeniem
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki wersji z dwiema częstotliwościami
- Redukcja ilości czynnika chłodniczego dzięki technologii Microchannel
- Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa
Grzałki do szaf sterowniczych
Sposób działania:
- We wszystkich grzałkach do szaf sterowniczych Rittal znajdują zastosowanie elementy PTC, które automatycznie zmieniają swoją rezystancję w zależności od temperatury i w ten sposób regulują moc grzewczą
Zalety:
- Technika autoregulacji PTC do optymalnej regulacji mocy grzewczej
- Ochrona przed kondensacją w szafie sterowniczej
- Stały rozdział ciepła w celu uniknięcia gniazd ciepła
- Łatwy montaż za pomocą zacisków szybkozłącznych (sprężynowych) do beznarzędziowego podłączenia do zasilania elektrycznego