Ozon zapewnia czystość wody zarówno w uzdatnianiu wody pitnej, jak i w oczyszczaniu ścieków. Produkcja gazu odbywa się w specjalnych urządzeniach, w których ozon wytwarza się za pomocą wyładowań elektrycznych – technologia ta wymaga dużo energii elektrycznej. Jednym z ze światowych liderów w produkcji instalacji do uzdatniania wody za pomocą ozonu jest mająca siedzibę w Herford spółka Xylem Services GmbH, należąca do zatrudniającej na całym świecie 12 500 pracowników grupy Xylem. Urządzenia z Herford są sprzedawane na całym świecie pod marką Wedeco. Ponieważ koszty energii podczas eksploatacji w porównaniu z kosztami inwestycji są względnie wysokie, Xylem przykłada dużą wagę do wysokiej efektywności energetycznej. Dlatego do chłodzenia szaf rozdzielni Xylem stosuje klimatyzatory Rittal serii Blue e+.
Rittal dostarcza szafy sterownicze i odpowiednią technologię chłodniczą z dużą solidnością. Ze względu na znaczny popyt aktualne czasy realizacji w produkcji wynoszą zaledwie cztery tygodnie. Dlatego taki dostawca systemowy jak Rittal jest dla nas bardzo ważny.
Elektronika mocy wymaga chłodzenia
By wyprodukować ozon potrzeba energii elektrycznej: instalacja, która wytwarza kilogram ozonu na godzinę, pobiera około 5 do 6 kW mocy elektrycznej. Aktualna instalacja dla zakładów chemicznych na Tajwanie może produkować do 20 kilogramów ozonu na godzinę i odpowiednio do tego ma całkowitą moc przyłączeniową ponad 100 kW. Moc tracona takiej instalacji, która w szafach sterowniczych przekształca się w ciepło, wynosi około osiem procent. Aby chronić komponenty w szafach sterowniczych przed zbyt wysokimi temperaturami, w przeznaczonych na elektrotechnikę szafach sterowniczych Rittal TS 8 są dodatkowo zainstalowane dwa klimatyzatory Rittal z nowej serii Blue e+ o mocy chłodniczej 6 kW każdy.
Znacznie niższe koszty eksploatacji
Nowe klimatyzatory serii Blue e+ mają znacznie wyższą efektywność energetyczną niż poprzednie modele. Szczególnie duże oszczędności energii może przynosić tryb hybrydowy łączący heat pipe z chłodzeniem sprężarkowym przy obciążeniu częściowym. Chłodzenie jest dostosowane do temperatury szafy sterowniczej 35°C przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej również 35°C. Przy niższych temperaturach zewnętrznych klimatyzatory zużywają znacznie mniej energii. Na dodatek również chłodzenie sprężarkowe jest zoptymalizowane pod kątem zużycia energii. Wysoka efektywność energetyczna i związane z nią oszczędności na kosztach eksploatacji to dla klientów duże zalety urządzeń Xylem, które pracują praktycznie przez całą dobę. Jeżeli pobór mocy przez chłodzenie szaf sterowniczych jest mniejszy o 2 kW, to przy 8500 godzinach pracy rocznie szybko uzyskujemy pięciocyfrową sumę, którą klienci Xylem mogą zaoszczędzić na kosztach energii w całym okresie użytkowania instalacji.
Zaleta w postaci obsługi wielu napięć
Obsługa różnych napięć jest szczególnie ważna zwłaszcza dla działających na płaszczyźnie międzynarodowej firm takich jak Xylem. Niezależnie od tego, czy urządzenie trafi do USA, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, czy do Niemiec, klimatyzatory poradzą sobie z każdym dostępnym napięciem sieciowym. Wcześniej Xylem musiał albo instalować odpowiedni do danego napięcia sieciowego klimatyzator, albo stosować dodatkowy transformator. Poza tym w biznesie międzynarodowym szczególne znaczenie ma UL-Listing klimatyzatorów. Formalności i przepisy dotyczące dopuszczenia są różne, w zależności od tego, gdzie ma trafić urządzenie. Międzynarodowa dostępność komponentów i odpowiedni serwis lub zaopatrzenie w części zamienne są dla Xylem równie ważne. A z międzynarodowym dostawcą takim jak Rittal firma ma kompetentnego partnera na miejscu.
Przegląd
- Projekt
- Xylem Services GmbH
- Lokalizacja
- Herford, Niemcy
- Branża
- Machine-Building
- Wyzwanie
Wysoka efektywność energetyczna w chłodzeniu rozdzielni
Oszczędność kosztów energii
- Rozwiązanie
Szafy sterownicze Rittal TS 8
Dwa klimatyzatory Rittal Blue e+ (po 6 kW)