Connecting ecosystems. Smarter.

Innowacyjne rozwiązania dla fabryki przyszłości

Przemysł 4.0 jest kluczowym motywem już od dawna. Jednak nadal zbyt często nie zostaje wykorzystany pełny potencjał cyfrowych technologii – połączenia IT i OT w jedną całość. Do tego potrzeba połączonych w sieć, zdigitalizowanych ekosystemów, które dadzą produkcji większą transparencję, szybkość i dalszy rozwój.

Na Targach Hanowerskich od 17 do 21 kwietnia firmy Rittal, Eplan, Cideon i German Edge Cloud w hali 11 na stoisku E06 prezentują, jak w najlepszy sposób przeorganizować własną produkcję w inteligentną fabrykę przyszłości. Łączymy rozwiązania z przemysłu i IT w najefektywniejszy sposób i dołączamy do tego naszą wiedzę: od prefabrykacji szaf sterowniczych 4.0, poprzez infrastrukturę IT, technologie Edge-Cloud, aż po inteligentne usługi efektywnie wspierające pracę linii produkcyjnych w całym cyklu życia produktu.

Rittal, Eplan i German Edge Cloud

Potrójny impuls dla inteligentnej fabryki

Główne cechy cyfrowej transformacji

Cyfrowa transformacja przemysłu wymaga sieciowych rozwiązań – platformy technologicznej łączącej to, co najlepsze z dwóch światów: przemysłu i IT. Do tego potrzebni są partnerzy z dziedziny budowy maszyn i urządzeń, prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic, ekosystemów IT i inteligentnych usług oraz technologii Edge-Cloud.

My łączymy te światy – odkryj nasze rozwiązania:

Rozwiązania dla Smart Factory

Łączenie ekosystemów wymaga ustandaryzowanych rozwiązań.
Rittal z systemem szaf sterowniczych, klimatyzacji i rozdziału mocy, Eplan z oprogramowaniem i serwisem oraz German Edge Cloud. To oni są Twoimi partnerami w zakresie rozwiązań dla prefabrykacji szaf sterowniczych 4.0, ekosystemów IT i technologii Edge-Cloud.
Potrójny pakiet know-how z różnorodnymi i dopasowanymi do potrzeb aplikacjami we wszystkich branżach.

Klimatyzatory Blue e+ S w małych klasach mocy (300 – 1000 W) ze sprawdzoną technologią Blue e+ oferują najwyższą na świecie efektywność energetyczną. Z tym wiąże się także redukcja śladu węglowego maszyn i urządzeń. Warto zwrócić uwagę na nowy design i wiele inteligentnych funkcji, jak np. bezpośrednia integracja z portalem Smart Service.

Odkryj już teraz

Energooszczędne rozwiązania klimatyzacji do niezawodnych zastosowań typu outdoor w klasach mocy 2 – 5 kW. Korzyści: oszczędność energii o średnio 75%, możliwość zastosowania na całym świecie, maksymalna niezawodność.

Odkryj już teraz

Rittal Smart Service łączy produkty IoT i czujniki Rittal, co pozwala na inteligentną konserwację klimatyzatorów. Korzyści: zwiększenie efektywności serwisu dzięki dopasowaniu konserwacji do potrzeb, szybka analiza oraz usuwanie problemów za pomocą zdalnej diagnostyki i porad.

Odkryj już teraz

Chillery VX25 TopTherm zapewniają efektywne chłodzenie procesów i maszyn – ponieważ w tym przypadku chiller i szafa są do siebie idealnie dopasowane. Korzyści: minimalna powierzchnia ustawienia, wysoka efektywność i szybka dostępność.

Odkryj już teraz

Nowe kompaktowe obudowy sterownicze AX z tworzywa sztucznego: to zaawansowana technologia systemowa w połączeniu z wyjątkowo solidnym materiałem. Korzyści: wyższy poziom bezpieczeństwa, większe elastyczność i wydajność produkcji.

Odkryj już teraz

VX SE to inteligentne połączenie szafy systemowej i technologii szaf pojedynczych. Korzyści: oszczędność czasu przy wyborze i zamawianiu, większa wydajność dzięki maksymalnej różnorodności oraz łatwej obsłudze.

Odkryj już teraz

Standaryzowany, modułowy system do indywidualnych rozdzielnic z VX25 – teraz rozbudowany do 6 300 A. Korzyści: uniwersalny, modułowy system do tworzenia indywidualnych koncepcji, krótkie czasy montażu, możliwość integracji z certyfikowaną pasywną i aktywną ochroną przed wyładowaniami łukowymi.

Odkryj już teraz

Niezawodne rozwiązania do zrównoważonego zasilania energią. Korzyści: Wysoki poziom bezpieczeństwa zasilania, ochrona ludzi, wysoka dostępność instalacji i redukcja zużycia energii.

Odkryj już teraz

Wspólnie z partnerami Rittal tworzy centralne elementy infrastruktury, które są niezbędne do budowy stacji ładowania – od komponentów mechanicznych przez rozdział mocy aż po klimatyzację. Korzyści: efektywna rozbudowa systemu, perfekcyjna ochrona przed pogodą, przemyślane koncepcje klimatyzacji dla optymalnej temperatury i stałego, niezależnego od pogody rozkładu ciepła.

Odkryj już teraz

Prefabrykacja szaf sterowniczych 4.0

Konstruktorzy szaf sterowniczych i rozdzielnic stoją przed wyzwaniem wytwarzania coraz większej liczby wariantów o coraz lepszej jakości i w niższych kosztach. Dopasowane rozwiązania Rittal i Eplan ułatwiają oraz przyspieszają procesy projektowania szaf sterowniczych i rozdzielnic poprzez dane produktów, oprogramowanie inżynieryjne, narzędzia planistyczne i rozwiązania chmurowe.

Jak efektywniej zorganizować pracę w projektowaniu instalacji elektrycznych? Z oprogramowaniem oraz usługami z zakresu przepływu danych i usieciowionych procesów w ekosystemie automatyzacji przemysłowej. W centrum znajduje się nowa generacja oprogramowania, aktualna platforma EPLAN 2022. Cyfrowe połączenie pozwala zaoszczędzić cenny czas pracy i zasoby.

Przejdź do platformy

Łatwa konfiguracja systemów niskiego napięcia VX25 Ri4Power. Korzyści: zrozumiałe, indywidualne projektowanie i automatyczne sporządzanie dokumentacji produkcyjnej z weryfikacją konstrukcji włącznie.

Odkryj już teraz

Cyfrowa kieszeń na schematy Rittal ePOCKET pozwala na znaczne uproszenie i przyspieszenie procesów w konstrukcji oraz eksploatacji. Korzyści: bezpośrednie, cyfrowe udostępnianie dokumentacji maszyn, ciągła aktualność danych, oszczędność czasu oraz pieniędzy w zakresie serwisu i konserwacji.

Odkryj już teraz

Rittal Configuration System przekształca się w RiPanel – ze zoptymalizowanym interfejsem użytkownika i nowymi funkcjami. Korzyści: szybka, łatwa i sprawdzona pod względem poprawności konfiguracja produktów oraz akcesoriów Rittal, a także optymalna integracja z procesem projektowania za pomocą EPLAN Pro Panel.

Odkryj już teraz

Centra frezująco-wiercące serii Perforex MT S umożliwiają całkowicie automatyczne przetwarzanie wszystkich nadających się do obróbki skrawaniem materiałów. Korzyści: przyspieszenie czasów procesów obróbki mechanicznej nawet do 85%.

Odkryj już teraz

Narzędzie do zarządzania produkcją RiPanel Processing Center pozwala na znacznie efektywniejsze zorganizowanie sterowania zadaniami dla maszyn Rittal Perforex MT i Secarex. Korzyści: optymalne bezpieczeństwo planowania i terminowość, efektywne wykorzystanie zasobów oraz szybka reakcja na zmiany w ostatniej chwili.

Odkryj już teraz

Automat do konfekcjonowania przewodów WT przejmuje czynności konfekcjonowania przewodów takie jak skracanie, zdejmowanie izolacji, zaciskanie i opisywanie. Korzyści: łatwiejsze, szybsze, bardziej precyzyjne i powtarzalne procesy na wszystkich płaszczyznach.

Odkryj już teraz

Stół do okablowywania umożliwia intuicyjną i bezpieczną pracę przy przewodach wyprodukowanych przez Wire Terminal. Korzyści: ergonomiczna i niemęcząca praca z lepszymi rezultatami, zwiększenie efektywności przez integrację z EPLAN Smart Wiring.

Odkryj już teraz

Ekosystem IT

Procesy produkcji muszą być bardziej efektywne. Konsekwentna cyfryzacja i pełna transparencja to podstawa do rozpoznawania zależności oraz zwiększania efektywności.

Rittal i German Edge Cloud oferują wspólnie z partnerami rozwiązania spełniające wszelkie wymagania skalowalnego oraz ekonomicznego środowiska IT dla scenariuszy Edge i Cloud.

Nowy kontener IT z systemami chłodzenia Outdoor z serii Blue e+ zapewnia istotne korzyści. Dzięki umieszczeniu efektywnych modułów klimatyzacyjnych na zewnątrz w środku modułowego kontenera jest więcej miejsca na ciągle rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę IT – to prawdziwy cud przestrzenny ze szczególnie małym śladem węglowym.

Odkryj już teraz

Twoje IT bezpieczne w sejfie

Micro Data Center – całościowe rozwiązanie dla IT: efektywne chłodzenie, inteligentny rozdział mocy, obszerny monitoring i ochrona przed dostępem fizycznym. Wszystko w jednym.

Odkryj już teraz

Centra kompetencyjne udzielają Państwu wsparcia we wszystkich kwestiach dotyczących koncepcji i realizacji projektów centrów danych nie tylko w Niemczech, lecz także w najważniejszych regionach na całym świecie. Do Państwa dyspozycji są certyfikowani eksperci i wysoce wyspecjalizowani projektanci Rittal, którzy wnoszą rozległą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie z wielu międzynarodowych projektów.

Odkryj już teraz

Obudowy naścienne AX IT: Obudowy IT do zastosowań w środowisku przemysłowym

Za pomocą obudów naściennych AX IT zintegrujesz i zabezpieczysz swoje IT bezpośrednio w procesie produkcji. Bezpieczne, indywidualne i różnorodne.

Odkryj już teraz

LCP DX na bazie VX IT: Dopasowane do potrzeb chłodzenie z systemem.

Klimatyzator split LCP DX na bazie czynnika chłodniczego ze sprężarką o regulowanej mocy to oferta efektywnego rozwiązania do chłodzenia szaf lub szeregów.

Odkryj już teraz

Łatwiejsze wykorzystanie danych w złożonych środowiskach produkcyjnych:

ONCITE Digital Production System (DPS) zapewnia transparencję procesów i umożliwia zarządzanie produkcją na podstawie IIoT.

Odkryj już teraz

Przetwarzanie danych produkcyjnych także w mniejszych, skalowalnych jednostkach:

łatwy dostęp do ONCITE Digital Production System (DPS) dla poszczególnych maszyn i mniejszych projektów cyfryzacji.