Cyfrowa dokumentacja maszyn i urządzeń pozostaje zawsze aktualna dzięki cyfrowej kieszeni na schematy Rittal ePOCKET. Jest także zawsze dostępna, bezpośrednio z każdego urządzenia.
Pozwala to na przyspieszenie procesów całego łańcucha wartości oraz zaoszczędzenie cennego czasu i pieniędzy.
Rittal ePOCKET – cyfrowa przestrzeń
Krok w stronę cyfryzacji z Rittal ePOCKET – tak utworzysz cyfrową kieszeń na schematy:
Krok 1: Otwórz Eplan Cloud (ew. najpierw się zarejestruj)
Krok 2: Uruchom Rittal ePOCKET
Krok 3: Zeskanuj kod QR z Rittal ePOCKET
Krok 4: Utwórz i uzupełnij dokumentację
Wymagania: tylko dla szaf sterowniczych Rittal z kodem QR serii VX25, VX SE, AX lub KX
Szybkie, darmowe oraz bezpieczne udostępnianie dokumentacji maszyn i urządzeń dla wszystkich uczestników projektu.
- Natychmiastowe udostępnianie dokumentacji maszyn i urządzeń przez całkowicie cyfrowy przebieg procesów: od sporządzania schematu elektrycznego przy pomocy EPLAN P8, przez tworzenie cyfrowego bliźniaka z wykorzystaniem EPLAN Pro Panel, aż po Rittal ePOCKET
- Szybkie zarządzanie zmianami dzięki zintegrowanym procesom EPLAN eVIEW
- Redukcja kosztów druku podczas sporządzania dokumentacji
- Zmniejszenie śladu węglowego
- Ciągła aktualność danych w cyfrowej kieszeni na schematy dla wszystkich uczestników projektów
- Zmiany nie mogą zostać utracone dzięki transparentnemu śledzeniu zmian i automatycznym powiadomieniom
Szybkie usunięcie błędów w przypadku serwisu i większe bezpieczeństwo linii produkcyjnych.
- Znaczna oszczędność czasu przy konserwacji i naprawie dzięki gwarantowanej oraz szybkiej możliwości odnalezienia informacji
- Szybsze usuwanie błędów dzięki łatwej lokalizacji właściwej szafy sterowniczej na miejscu
- Redukcja przestojów maszyn, a tym samym redukcja kosztów serwisowania
- Zmniejszenie ryzyka błędu przez niezgodną dokumentację
- Zmniejszenie ryzyka pożaru (brak papieru we wnętrzu szafy sterowniczej)
- Ciągła aktualność danych w cyfrowej kieszeni na schematy dla wszystkich uczestników projektów
- Ciągłe śledzenie zmian
Czy mają Państwo pytania?
Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Rittal ePOCKET.
Dokumentacja maszyn i urządzeń pozostaje zawsze aktualna dzięki cyfrowej kieszeni na schematy Rittal ePOCKET. Jest zawsze dostępna z każdego urządzenia. Pozwala to na przyspieszenie procesów całego łańcucha wartości podczas projektowania oraz zaoszczędzenie cennego czasu i pieniędzy podczas użytkowania i serwisu.
Z Rittal ePOCKET może korzystać każdy użytkownik zarejestrowany w EPLAN Cloud, posiadający choć jedną szafę sterowniczą Rittal z kodem QR potrzebnym do aktywacji.
Aktualnie są szafy sterownicze Rittal serii VX 25, VX SE, AX i KX. Są one fabrycznie wyposażone w unikalny kod Rittal QR umożliwiający dokonanie aktywacji.
Kieszeń na schematy Rittal ePOCKET od momentu aktywacji jest widoczna dla każdego zarejestrowanego użytkownika bezpośrednio na ekranie startowym środowiska EPLAN Cloud i tam można ją uruchomić.
Do aktywowania i utworzenia dokumentacji maszyny jest wymagana szafa sterownicza z kodem Rittal QR.
Po zalogowaniu się w środowisku EPLAN Cloud i otwarciu Rittal ePOCKET Service należy wskanować kod QR na tabliczce znamionowej kwalifikowanej szafy sterowniczej Rittal za pomocą ePOCKET. Po zatwierdzeniu kodu QR zostanie uaktywniona dokumentacja maszyny lub urządzenia. W kolejnych oknach dialogowych można utworzyć projekt wraz ze wszystkimi danymi, dokumentami i informacjami.
Rittal ePOCKET jest aplikacją przeglądarkową i może być otwierana za pomocą przeglądarki internetowej w aktualnej wersji. Obecnie Rittal ePOCKET jest zoptymalizowana dla Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i Safari.
Rittal ePOCKET może być wykorzystywana tylko w połączeniu z szafami sterowniczymi Rittal. Po aktywowaniu dokumentacji maszyny lub urządzenia za pomocą kodu Rittal QR na tabliczce znamionowej można bezpłatnie testować dokumentację maszyny lub urządzenia w Rittal ePOCKET przez okres 6 miesięcy.
Mogą Państwo nadal korzystać z dokumentacji maszyny lub urządzenia w Rittal ePOCKET po zakończeniu fazy testowej. Przed jej upływem wyślemy do Państwa informację wraz z prośbą o przekazanie istotnych dla płatności danych oraz wskazówkami dotyczącymi przebiegu i realizacji płatności. Po zarejestrowaniu tych danych dokumentacja maszyny lub urządzenia w Rittal ePOCKET pozostaje aktywna.
W przypadku braku zainteresowania dalszym używaniem Rittal ePOCKET wystarczy tylko poczekać do wygaśnięcia fazy testowej dla danej dokumentacji maszyny lub urządzenia. Po zakończeniu fazy testowej dokumentacja maszyny lub urządzenia jest dostępna do pobrania przez jeden miesiąc.
Tak, Rittal ePOCKET umożliwia dodawanie kilku kodów Rittal QR różnych szaf sterowniczych. W tym celu należy otworzyć odpowiednią dokumentację maszyny lub urządzenia i kliknąć w przycisk „Dodaj kod QR” („Add QR Code”). W tym miejscu można następnie dodać kolejny kod Rittal QR.
Nie, obecnie nie jest to możliwe. Do tego celu zawsze jest wymagany oryginalny kod Rittal QR.
Szczegółowe wyjaśnienie ról i uprawnień dostępu można znaleźć w Pomocy EPLAN.
Nie, po zalogowaniu się do Rittal ePOCKET można uzyskać dostęp do wszystkich dokumentacji maszyn i urządzeń w danej organizacji, również bez skanowania kodu Rittal QR. W tym przypadku są wymagane tylko prawa dostępu do danej dokumentacji maszyny i urządzenia.
Mając odpowiednie uprawnienia dostępu, w danej dokumentacji można wymienić zniszczony kod QR na nowy.
Tworzymy dokumentację maszyny lub urządzenia za pomocą jednej z szaf sterowniczych kompletnej instalacji. Następnie istnieje możliwość zapisania w dokumentacji następnych kodów QR.
Na koniec za pomocą każdego z tych kodów można przejść bezpośrednio do dokumentacji maszyny lub urządzenia.
Roczna opłata po okresie testowym wynosi 39 euro za jeden projekt w Rittal ePOCKET.
EPLAN Cloud jest platformą internetową dla produktów chmurowych EPLAN i Rittal. Instalacja nie jest wymagana. Jednak aby uzyskać dostęp do produktów i usług w chmurze EPLAN, trzeba się zarejestrować w EPLAN Cloud. Rejestracja jest darmowa.
1 GB przestrzeni dyskowej na projekt / kieszeń na schematy.
Nie, ale 1 GB na jeden projekt schematów jest wystarczające.
Obecnie dostęp do wszystkich funkcji Rittal ePOCKET wymaga stałego połączenia z internetem.
Faza testowa każdej dokumentacji maszyny lub urządzenia upływa automatycznie.
Tak, są 4 poziomy: Administrator, Projektant, Użytkownik i Gość.
Nie, liczba ta nie jest ograniczona.
Funkcja wyróżniania jest zawsze dostępna zarówno w EPLAN eVIEW, jak i w Rittal ePOCKET.
Tak, taka funkcja jest dostępna od kwietnia 2022.
Nie, wymagane jest posiadanie konta użytkownika i zalogowanie się. Ponadto w zarządzaniu użytkownikami istnieje możliwość uregulowania dostępu w ramach 4 poziomów uprawnień.
Tak, można zapisywać dane we wszystkich popularnych formatach. Lista aktualnie dostępnych typów dokumentów znajduje się na stronie pomocy EPLAN.
Jeżeli to możliwe, czynności konserwacyjne są wykonywane poza czasem pracy. Informacja o tym jest przekazywana z wyprzedzeniem.
Status pracy EPLAN Cloud można w każdej chwili sprawdzić online w Trust Center.
Aktualnie nie można „przenosić” projektów. Jest to możliwe tylko metodą pośrednią: poprzez pobranie i wysłanie do nowej organizacji.
Po przekazaniu systemu dane powinny zostać przeniesione do organizacji klienta końcowego, który wtedy przejmuje również koszty subskrypcji. Dla każdej organizacji istnieje 6-miesięczny okres testowy.
Aktywację Rittal ePOCKET można przeprowadzić tak, aby opłaty były dokonywane dopiero przez klienta końcowego.
Tak, Rittal ePOCKET można wykorzystać do wyszukiwania w schemacie także podczas uruchamiania. Oczywiście w Rittal ePOCKET można także zapisać dokumentację uruchomienia.
Użytkownik musi być zawsze zalogowany w Rittal ePOCKET (prawa dostępu). Będąc zalogowanym, można przejść do żądanego projektu w nawigatorze projektów.
Można również wskanować kod QR. Wtedy „przeskakuje” się bezpośrednio do właściwego projektu.
Będąc zalogowanym w Rittal ePOCKET, można wyświetlać poszczególne projekty za pomocą nawigatora projektów.
Nie, dostęp mają tylko zarejestrowani i uprawnieni użytkownicy.
Tak, w zarządzaniu użytkownikami można skonfigurować dostęp także dla użytkowników z innych przedsiębiorstw.
Nie, działają tylko kody Rittal QR szaf serii AX, KX, VX 25 i VX SE.
Zasady RODO są ściśle przestrzegane. Nie są prowadzone żadne analizy danych osobowych.
Inne pomocne informacje dotyczące podstaw, dokumentacji lub licencji można również znaleźć tutaj.