Seryjne produkty Outdoor

Niezawodność i bezpieczeństwo przy każdej pogodzie.

Rittal oferuje inteligentne, uniwersalne rozwiązania typu outdoor od jednego dostawcy:

tutaj solidna szafa sterownicza łączy się z inteligentną, energooszczędną klimatyzacją – dla wymagających warunków otoczenia i niemal wszystkich zakresów temperatury.

Po prostu wszechstronność

Rittal upraszcza każdą zabudowę
System szafy sterowniczej i klimatyzacja tworzą idealnie dopasowany, inteligentny system spełniający każde wymagania.

  • Mniejsza złożoność dzięki inteligentnemu, modułowemu systemowi szafy sterowniczej i klimatyzacji

  • Jednolity design i szybki montaż komponentów klimatyzacji dzięki przygotowanym wycięciom i adapterom drzwiowym

  • Liczne akcesoria zapewniające optymalną funkcjonalność (ogrzewanie do szaf sterowniczych, termostat, higrostat, interfejs IoT)

  • Możliwość zastosowania na całym świeciedzięki międzynarodowym certyfikatom i szybkiej dostępności produktów seryjnych z magazynu

Ekstremalna wytrzymałość

Rittal dba o całkowicie bezpieczną eksploatację
Ekstremalna wytrzymałość, możliwość zastosowania na zewnątrz i bezpieczeństwo produktów w surowych warunkach otoczenia!

  • Wytrzymałość dzięki odpornemu na promieniowanie UV lakierowaniu obudów, rozwiązań klimatyzacji oraz wysokiej jakości materiałów obudów Toptec (aluminium i stal nierdzewna)

  • Możliwości zastosowania klimatyzatorów Blue e+ w szerokim zakresie temperatur od -30 °C do +60 °C

  • Wysokie stopnie ochrony: obudowy Toptec: IP55 / IK10, klimatyzatory: IP56 i UL Type 4,3R,12

  • Inteligentny design obudów Toptec pozwala zmniejszyć wpływ nasłonecznienia
    (wydajne pasywne odprowadzanie ciepła dzięki podwójnym ściankom)

Prawdziwa efektywność

Rittal obniża koszty energii przy maksymalnej dostępności
Efektywna energetycznie technologia Blue e+ to oszczędność energii o średnio 75%, Smart Monitoring, serwis na całym świecie i maksymalna dostępność urządzeń!

  • Technologia Blue e+ ze zintegrowanym systemem heat pipe zapewnia oszczędność energii na średnim poziomie 75% (wysoka efektywność ze względu na ustawienie na zewnątrz)

  • Wysoka wydajność pasywnego odprowadzania ciepła dzięki inteligentnemu designowi obudów Toptec (podwójne ścianki)

  • Integracja klimatyzatorów przez interfejs IoT umożliwia łatwą realizację zdalnego monitoringu

  • Niewymagające konserwacji obudowy i rozwiązania chłodzenia

  • Ogólnoświatowa sieć serwisowa gwarantuje funkcjonowanie i dostępność części zamiennych

Tutaj dowiesz się więcej o naszych produktach seryjnych do zastosowań outdoor

Obudowy Toptec Outdoor

Nowe rozwiązanie – dodatkowe korzyści

Odkryj nowe obudowy Toptec Outdoor w różnych wersjach

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor

Rozwiązanie klimatyzacji dla szafy sterowniczej – w każdych warunkach atmosferycznych

Szafy sterownicze i klimatyzacja tworzą idealnie dopasowany, inteligentny system spełniający wszystkie wymagania w kontekście zastosowań typu outdoor.

Zastosowania

Możliwość zastosowania w wielu branżach

Zadowoleni klienci to najlepsze referencje