Dobrze czasem się wygrzać. Na przykład na słonecznej plaży. Jednak w chłodzeniu procesów i maszyn ciepło jest niepożądane. A teraz powiedzmy sobie szczerze: czy możesz być pewny, że Twoje komponenty nie są przegrzane?
Możesz być pewny! Przynajmniej jeśli używasz chillera VX25 TopTherm. Ten chiller ma w sobie to coś. Dzięki temu idealnie pasuje do szafy!
Kompaktowe w budowie i różnorodne w zastosowaniu
Dzięki chłodzeniu cieczą zapewnią bezzakłóceniową pracę. Chiller VX25 TopTherm odprowadza przy pomocy wody duże ilości ciepła z maszyny lub szafy sterowniczej. System przewodów rurowych realizuje wszystkie zadania związane z chłodzeniem systemu czy maszyny.
Moc chłodnicza od 8 do 20 kW.
O 40% mniej czynnika chłodniczego
Oczywiście woda musi być zimna. O to dba czynnik chłodniczy. Dzięki zintegrowanej technologii microchannel ilość napełnieniowa czynnika chłodniczego została zredukowana do minimum. Dokładnie o 40 procent w stosunku do poprzedniego produktu.
Redukcja śladu węglowego nawet o 35%
Dzięki efektywnej technologii ślad węglowy można zmniejszyć nawet o 35 procent.
Czy w obecnej sytuacji gospodarczej możesz pozwolić sobie na awarię środków produkcji? Z chillerem VX25 TopTherm masz pewność. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa w standardzie (zawory nadmiarowe, czujniki przepływu, kontrola poziomu) oraz czujnik NTC do różnicowej regulacji względem temperatury otoczenia pomagają niezawodnie uniknąć awarii.
Jednak nie tylko wnętrze chillera robi wrażenie.
Chiller wymaga bardzo małej powierzchni, prawie tak małej jak zwykły ręcznik. W klasie mocy 20 kW powierzchnia ustawienia wynosi 0,48 m2, czyli o 34% mniej niż w standardowym rozmiarze. Dzięki temu idealnie wtapia się w otoczenie.
W szczególności przez możliwość bezpośredniego szeregowania i perfekcyjną integrację z istniejącymi szeregami szaf.
Chiller VX25 TopTherm nie ukrywa również swojego „samopoczucia”. Bardzo czytelny wyświetlacz, który można obsługiwać w rękawicach informuje użytkownika za pomocą komunikatów tekstowych, dzięki czemu parametryzacja jest dziecinnie prosta.
Nie chcesz tylko wiedzieć, ale być zawsze i wszędzie na bieżąco, bez względu na miejsce na świecie? Chiller VX25 TopTherm służy pomocą również w tej kwestii. Dzięki zdalnemu monitorowaniu przez zintegrowany interfejs Ethernet jest to możliwe w każdym urządzeniu seryjnym.
Po co więc jeszcze czekać? Zrelaksuj się i ciesz się spokojem przez całą dobę. Twój chiller robi zawsze to, co do niego należy – chłodzi.
Weź z niego przykład i wychilluj!
Zobacz w poniższym filmie, dlaczego chiller VX25 TopTherm zapewnia błogi spokój:
- Redukcja śladu węglowego nawet o 35%
- Oszczędność energii przez udokumentowaną efektywność energetyczną (stary EER* 1,8 / nowy EER* 2,6)
- Dłuższe okresy bez serwisowania dzięki redukcji ilości czynnika chłodniczego
- Precyzyjna regulacja temperatury (+/- 1 K) standardowo w urządzeniu podstawowym
- Zwiększona niezawodność urządzeń dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa i monitoringowi
- Minimalna powierzchnia ustawienia
- Jeden rozmiar obudowy dla czterech klas mocy
- Łatwość serwisowania
*EER = Energy-efficiency ratio