Standardiserte industriprosjekter

Standardiserte prosjekter for å fremskynde utbyggingen av energisystemer

Fremskynd utviklingen og realiseringen av dine planer for utvidelse og konvertering av energisystemer ved hjelp av våre «standardiserte industriprosjekt». Når du velger disse forhåndskonfigurerte løsningene, er effektiv prosjektering i bunn og grunn innebygd, ettersom du får umiddelbar tilgang til et forhåndsdefinert Eplan-prosjekt med full dokumentasjon.

Ta utgangspunkt i det såkalte Eplan industri eksemplet og tilpass konfigurasjonen til dine spesielle behov og krav. En individuell løsning er klar til å tas i bruk på rekordtid, uten å måtte utvikle den fra bunnen av.

Den sømløse integreringen av løsningene våre forenkler også bestillingsprosessen: Når du importerer listen med Rittal-komponenter i handlekurven, har innkjøpsavdelingen allerede all viktig og nødvendig informasjon. Vårt Rittal Application Center utvider mulighetene dine ytterligere ved å tilby å ta hånd om visse deler av produksjonen din: Overlat den raske og pålitelige forhåndsmonteringen av systemkomponenter til lavspenttavler til oss.

Spar verdifull tid og konsentrer deg om kjernekompetansen din - og få fart på utviklingen mot et helelektrisk samfunn.

Fordelene oppsummert

  • Forhåndsdefinert, standardisert løsning
  • Rask og enkel tilpasning til dine spesifikke krav
  • Eplan-prosjekt, CAD-filer, stykklister - alle data gjøres direkte tilgjengelig
  • Optimalt tilpassede komponenter
  • Betydelige tids- og kostnadsfordeler

«Standardiserte industriprosjekt» forklart trinn for trinn

Les mer og ta en titt på et eksempel på en trafostasjon

Oversikt over våre «Standardiserte industriprosjekt»

Standardisert industriprosjekt

Lavspennings hovedfordelingstavler for kompakte trafostasjoner

Forhåndskonfigurert løsning for lavspennings hovedfordelingstavle (LVDB) i kompakte trafostasjoner med 1250 A @ 400 V.

Standardisert industriprosjekt

AC-distributor for solcelleprosjekter

Forhåndskonfigurert løsning for realisering av en AC-distributor som backup mellom inverteren og nettforbindelsen - det ideelle, individuelt tilpassbare utgangspunktet for prosjekteringen.

Standardisert industriprosjekt

AC-ladeløsning - kan utvides individuelt

Forhåndskonfigurert løsning som egner seg for individuell utvidelse for å lette planleggingen av større, kommersielle ladesentre, f.eks. for industri- og næringskunder.

Standardisert industriprosjekt

Energilagringscontainer inkludert effektiv kjøleteknikk med Blue e+

Forhåndskonfigurert løsning for energilagringscontainere med høyeffektiv kjøleteknologi som bidrar til å redusere karbonavtrykket ditt.