Standardisert industriprosjekt

Energilagringscontainer inkludert effektiv kjøleteknikk med Blue e+

Forhåndskonfigurert løsning for energilagringscontainere med høyeffektiv kjøleteknologi som bidrar til å redusere karbonavtrykket ditt. Det fleksible modulkonseptet muliggjør enkel tilpasning til dine spesifikke behov. Rackene kan utstyres med et individuelt valg av skinner og komponenthyller og er dermed egnet for bruk med ulike batterityper.

Containerne tilbys i forskjellige størrelser:

  • 40 ft 3 x 3-container (rackdybde 800 mm)
  • 40 ft ISO HC-container (rackdybde 600 mm)
  • 20 ft 3 x 3-container (rackdybde 800 mm)
  • 20 ft ISO HC-container (rackdybde 600 mm)
  • 3 x 3 x 3-container (rackdybde 800 mm)
  • 10 ft ISO HC-container (rackdybde 600 mm)

Alle containere er utstyrt med effektiv Blue e+ kjøleteknologi. Ved å variere antallet individuelle kjøleenheter kan du tilpasse kjøleeffekten til behovene i en bestemt anvendelse. Og takket være de integrerte heatpipes bruker kjøleenhetene også mindre energi for å levere den nødvendige kjøleeffekten.

Bransjestandardprosjektet leveres sammen med Rittal-tegninger og en CFD-analyse.

Dine fordeler

  • Modulær løsning for enkel tilpasning til individuelle behov
  • Ikke avhengig av en bestemt batteritype
  • Optimalt tilpassede komponenter
  • Høyeffektiv kjøleteknologi
  • Lave driftskostnader øker lønnsomheten til lagringssystemet ditt

Merknader

  • Vi gir deg gjerne råd om en tilpasset utforming av energilagringsbeholderen.
    Kontakt

Nedlastinger

Energilagringscontainer

CAD