Forhåndskonfigurert løsning som egner seg for individuell utvidelse for å lette planleggingen av større, kommersielle ladesentre, f.eks. for industri- og næringskunder.
Ladekonseptet er basert på tre elementer:
- Et energidistribusjonsskap for tilkobling av opptil åtte ladepunkter
- Et sentralt måle- og betalingssystem
- Desentraliserte 22 kW ladepunkter som leverer strøm til kjøretøyene
Industristandardprosjektet omfatter et skalerbart Eplan-prosjekt som er klart for fleksibel utvidelse. Layoutsymbolene velges og plasseres for å tilpasse ladesenteret til dine individuelle planleggingsbehov. Enklere blir det ikke. Oppdaterte kretstegninger og tilhørende dokumentasjon genereres ved å trykke på en knapp.
Oppdaterte stykklister gjør det mulig å bestille alle nødvendige Rittal skap og -komponenter raskt og pålitelig. Etter at ladesenteret er ferdigstilt, kan du dra nytte av muligheten til å produsere en AR-modell. Reparasjoner og vedlikehold kan da simuleres på en sikker måte i forkant av et besøk på stedet, og serviceteknikerne kan gi verdifulle tips til lokale partnere via en ekstern kobling.
Dine fordeler
- Skalerbar løsning som kan tilpasses optimalt til dine spesielle behov
- Tidsbesparelser innen prosjektering, innkjøp, produksjon og vedlikehold
- Utprøvd system med optimalt tilpassede komponenter
- Rask og pålitelig levering
Merknader
- De fullstendige prosjektdataene vil være tilgjengelige her fra Q2/2024.
- Eplan-prosjektet er tilgjengelig i Eplan Cloud. For å logge på trenger du en Eplan ID knyttet til din bedrift.