Forhåndskonfigurert løsning for realisering av en AC-distributor som backup mellom inverteren og strømnettet - det ideelle, individuelt tilpassbare utgangspunktet for prosjekteringen.
«Industry Standard Project» ble utviklet spesielt med tanke på solcelleanlegg > 30 kVA i nettparallell drift. Konfigurasjonen er basert på AX kompaktskap 1281.000 med et Ri4Power 185 mm samleskinnesystem for strømfordeling, og løsningen er testet i henhold til IEC 61439-1-2. Prosjektet omfatter også egnede vifte- og filterenheter og skapvarmere for klimakontroll, samt kompakte effektbrytere, NH-sikringsbrytere og overspenningsvern. Nominell spenning 400 V, nominell koblingsstrøm opp til 630 A.
Du får et komplett Eplan-prosjekt inkludert dokumentasjon og en digital tvilling av AC-distributor. Dette bransjeeksemplet kan deretter raskt og enkelt tilpasses dine spesielle behov. Du sparer verdifull tid allerede i prosjekteringsfasen, og du kan stole på et sikkert og velprøvd system. Monteringen går også betydelig raskere ettersom AX-skapet tillater innvendig utbygging uten ytterligere maskinering - ingen boring, ingen stansing, ingen skjæring. Styresystemet monteres uavhengig av skapet på separat monterte stansede seksjoner. Dette sikrer uhindret tilgang til alt installert utstyr, samt enkel demontering og montering av styresystemet.
Dine fordeler
- Individuelle løsninger kan implementeres på rekordtid basert på en forhåndsplanlagt konfigurasjon
- Utprøvd system med optimalt tilpassede komponenter
- Rask og pålitelig levering
Merknad
- Ved utendørs installasjon må det sørges for beskyttelse mot direkte sollys, regn og snø.
- Produktlisten kan enkelt importeres til handlekurven i nettbutikken.
- Eplan-prosjektet er tilgjengelig i Eplan Cloud. For å logge på trenger du en Eplan ID knyttet til din bedriftsorganisasjon.
Nedlastinger
Forklart trinn for trinn
1 Prosjektdefinisjon
Prosjektering og produksjon av vekselstrømsfordelere for bruk i solcelleanlegg må tillate variabel dimensjonering av de enkelte komponentene (overstrømsvern, NH, samleskinner) i samsvar med den faktiske effekten. Ved installasjon av måle- og styringsutstyr må det tas hensyn til relevante spesifikasjoner fra nettselskapet.
2 Engineering
Eplan-prosjektet, det såkalte «Industry Sample», beskriver en fullt funksjonell AC-distributor med kompakt luftbryter, overspenningsvern og klimakontroll. Du får et komplett Eplan-prosjekt med alle CAD-filer, stykklister med de benyttede komponentene og energirelevante diagrammer.
3 Prosjektering - Kabling
All nødvendig designinformasjon er beskrevet i detalj, inkludert relevante spesifikasjoner for kabelkanaler og bæreskinner.
4 Integrering av pakkede produsentdata
Via EPLAN Data Portal-biblioteket er alle relevante artikkeldata tilgjengelige for direkte import til Eplan-prosjektet, noe som forenkler dokumentasjonsprosessen.
5 Prosjekteringsavdelingen produserer en 3D-modell
De integrerte Eplan-løsningene muliggjør enkel 3D-prosjektering av strømfordelingssystemet i EPLAN Pro Panel.
6 Den digitale tvillingen til vekselstrømsfordelerstasjonen er ready2go
Den digitale tvillingen er en virtuell modell av den planlagte installasjonen og gjør det mulig å simulere systemer, grensesnitt og prosesser allerede i den tidlige prosjekteringsfasen. Det reduserer antall nødvendige utviklingssløyfer, avdekker eventuelle feil i tide og fremskynder idriftsettelsen. Optimering av alle prosesstrinn gir et enormt potensiale for tids- og kostnadsbesparelser.
7 Stykklister for direkte 1:1-bestilling
En liste over Rittal-komponenter kan enkelt eksporteres og legges i Rittals handlekurv. All informasjon som er relevant for senere bestilling, er umiddelbart tilgjengelig for innkjøpskontoret.
8 Betydelig forenklet vedlikehold med en digital tvilling
Muligheten til å lage en AR-modell forenkler vedlikeholdet av det installerte systemet. Serviceteknikere kan for eksempel simulere et planlagt anleggsbesøk allerede før de forlater kontoret og gi verdifulle tips til sine lokale partnere via en ekstern kobling.
9 Spesielle krav? Ikke noe problem!
Endringer i Eplan-prosjektet for å imøtekomme individuelle ønsker og krav kan implementeres raskt og enkelt når som helst. Komponenter kan fjernes, legges til eller byttes ut etter behov - dokumentasjonen oppdateres umiddelbart og den digitale tvillingen tilpasses deretter.
10 Dokumentasjon med et tastetrykk
Trafostasjonsprosjektet er gjennomført i henhold til DIN EN 61439. Ved prosjektering og bygging av lavspenningsanlegg er det viktig at dokumentasjonen omfatter rutinemessige verifikasjonsrapporter og CE-samsvarserklæring.
11 Produksjonsintegrasjon og forhåndsmontering
Eplan-data kan importeres sømløst til Rittal-løsninger for å muliggjøre automatisert produksjon - det gir garantert betydelige effektivitetsgevinster.
På forespørsel tilbyr Rittal Application Center i Gera ytterligere verdiøkende tjenester: Vi har spesialister som kan hjelpe deg med planleggingen av strømfordelingssystemet ditt, og vi kan også ta oss av delvis forhåndsmontering av lavspenningsanlegg. De forhåndsmonterte systemkomponentene kan deretter leveres raskt og pålitelig, inklusive kundespesifikke effektbrytere fra alle kjente produsenter.
12 Den virkelige tvillingen som 1:1-kopi
Prosjektgjennomføringstiden kan forkortes betraktelig ved å benytte et Industry Standard Project. Gjennom hele kjeden fra prosjektering til montering og idriftsettelse oppnås store tidsbesparelser og en tydelig kostnadsreduksjon.