- 製品番号:
- AS 4055.403
- 製品説明
- 長方形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
- メリット
- 切りくずは側面から排出
- 雌型が挟まって動かなくなること (ロック) がない
- 同梱品
- 雌型
雄型 (パンチ)
テンションボルト
ロックナット
プラスチックケース - 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 2 mm
- 操作方法 油圧式
- はい
- ▭ パンチ
- 46 x 92 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.525 kg
- 関税率番号
- 82073010
- EAN
- 4028177808485
- ETIM 8
- EC000156
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 製品説明
- Hole punch, rectangular for sheet steel
- 資料
- マニュアル