プライヤ ケーブルストリッパー Product solutions for stripping cables and wires. ケーブルストリッパー ケーブルストリッパー 電線やケーブルの被覆剥きに使用します。自動調整式、人間工学に基{... 詳細を読む ケーブルストリッパー ケーブルストリッパー ケーブル直径 2.5~11 mm 用 電線の被覆剥きやワイヤーの絶縁被の剥離に使用します。 詳細を読む ケーブルストリッパー ケーブルストリッパー ケーブル直径 4.5~40 mm 用 電線の被覆剥きに使用するケーブルストリッパー... 詳細を読む ケーブルストリッパー スペアカッター ケーブルストリッパー用 断面サイズが異なるケーブル用の交換可能なカッターカセット。特殊{... 詳細を読む ケーブルストリッパー スペアカッター ケーブルストリッパー用 ワイヤストリッピング用の替え刃は簡単に交換可能。 詳細を読む