プライヤ 圧着工具 For use with ring terminals, wire end ferrules and crimp tab terminals. 圧着工具 フレックス 圧着ペンチ スリーブ端子用 DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー無し) および DIN 46228 パート 4... 詳細を読む 圧着工具 圧着工具 スリーブ端子用 四角または六角圧着用圧着ペンチ。DIN 46228 パート 1 に準するフェルール端子... 詳細を読む 圧着工具 圧着工具 平形差込端子用 平形差込端子(絶縁被覆無し)の加工に使用します。 詳細を読む 圧着工具 圧着工具 スリーブ端子用 DIN 46228 パート 1 に準するスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4... 詳細を読む 圧着工具 圧着工具 圧着端子用 圧着端子(絶縁被覆無し)の加工に使用します。 詳細を読む 圧着工具 圧着工具 圧着端子用 絶縁被覆付きの圧着端子および圧着接続端子の加工に使用します。 詳細を読む