自動圧着マシン RC

製品番号: AS 4050.456

様々な断面サイズのリールタイプ絶縁型フェルール端子を加工できる、5連装マガジン付き電気空圧式自動圧着マシンです。

製品番号:
AS 4050.456
仕様
タッチスクリーンディスプレイ
タッチスクリーンによるケーブル断面積の選択
サポートには最大 23,000 個のスリーブ端子を装着可能。
製品説明

メリット
簡単な操作
絶縁型スリーブ端子の確実かつ素早い加工を実現
工具を自動的に交換するため、セットアップ時間を必要としない
素早い実装が可能
5通りの接続が可能なので、スリーブ端子を変える必要はありません
仕様
圧着範囲 0.5 ~ 2.5 mm² (AWG 20~14)
圧着長さ 8 および 10 mm
挿入長さ 27 mm (1.06 インチ)
注記:
標準圧着形式 台形 - 他の形式に関してはお問い合わせください。
寸法:
幅: 335 mm
高さ: 565 mm
奥行: 485 mm
圧縮空気接続
5.5 バール
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
皮相電力
16 VA
圧着
台形圧着
タクトタイム
< 2 s
1パック
1 個
質量/パック
22 kg
関税率番号
84624900
EAN
4028177930865
ETIM 8
EC002778
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
製品説明
RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules