- 製品番号:
- AS 4050.452
- 仕様
- タッチスクリーンディスプレイ
- 製品説明
- 絶縁型スリーブ端子 (ばら) 用電空式自動ストリップ圧着装置。
- メリット
- 簡単な操作
- 絶縁型スリーブ端子の確実かつ素早い加工を実現
- 工具を自動的に交換するため、セットアップ時間を必要としない
- 特殊なケーブルの加工が可能
- 素早い実装が可能
- 断面積を自動認識
- 仕様
- 圧着範囲 0.5 ~ 2.5 mm² (AWG 20~14)
- 圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)
- 挿入長さ 35 mm (1.378 インチ)
- 特殊サイズのプラスチックカラー付きスリーブ端子の加工も可能
- 同梱品
- 自動圧着マシン L8
振動式ボウルフィーダー 0.5 ~ 1.5 mm² x 1
振動式ボウルフィーダー 1.5 ~ 2.5 mm² x 1
- 注記:
- 標準圧着形式 台形 - 他の形式に関してはお問い合わせください。
- 寸法:
- 幅: 390 mm
高さ: 460 mm
奥行: 330 mm
- 圧縮空気接続
- 5.5 バール
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 皮相電力
- 110 VA
- 圧着
- 台形圧着
- タクトタイム
- 1.5 s
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 31 kg
- 関税率番号
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 製品説明
-
Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm²