スペーサー トップパネル用

製品番号: SZ 7967.000

通気用にトップパネルを少し持ち上げて設置できます。高さは3種類。クレーン搬送には適しません。

製品番号:
SZ 7967.000
製品説明
通気用にトップパネルを少し持ち上げて設置できます。高さは3種類。
材質
6角形鋼
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
19インチマウントフレームとの組み合せには適していません。
クレーン搬送には適しません。
寸法:
高さ: 50 mm
寸法:
ねじ: M12
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
1パック
4 個
純質量
0.444 kg
総質量
0.539 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177186934
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
DK スペーサー TS トップパネル用、高さ: 50 mm