トップパネル、ベントスロット付き TS、TS IT用

品番: DK 7826889

連続したルーフとの交換用、ケーブル配線付きとケーブル配線なし。

品番:
DK 7826889
仕様
ツーピース型、ケーブル引き込み付き。
製品説明
標準トップパネルと交換して使用します。高さ72 mmのトップパネル、四方ベントスロットおよびケーブル引き込み用クランププロファイル付き。ケーブル引き込み箇所付きの二分割型は、容易な装備追加を可能にします。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
幅: 800 mm
奥行: 800 mm
1パック
1 個
純質量
10.999 kg
総質量
11.578 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177345423
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
DK-TS8 Roof plate, WxD: 800x800 mm, 2-part, For cable entry