スイングテーブル VX、TS、VX SE、TP、PC用

品番: PS 4638.800

プログラミング機器などの仮置き場に使用します。ドアフレームに取り付けられるようになっています。作業時にはさっと引き出せ、大きな設置面を提供。使用後はドアフレーム間にすっきり収納。

品番:
PS 4638.800
製品説明
プログラミング機器などの仮置き場に使用します。ドアフレームに取り付けられるようになっています。作業時にはさっと引き出せ、大きな設置面を提供。使用後はドアフレーム間にすっきり収納。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
設置スペース
幅: 613 mm
奥行: 400 mm
適用ドア幅
800 mm
取り付け方法
ドアフレームに
平らな面に取り付けるために使用します。
耐荷重
最大 300 N
設置スペース
幅: 613 mm
奥行: 400 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
CM
PC
1パック
1 個
純質量
4.69 kg
総質量
4.84 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
14.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177107519
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
製品説明
PS 折りたたみ式作業台、VX、TS、VX SE、PC 用、適用ドア幅:800 mm
資料
Info sheet