- 品番:
- SZ 2435.000
- 仕様
- 標準仕様
- 製品説明
- ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- ロック
- ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
- 適用エンクロージャータイプ
- AE3点ロック付き
- AEベース 3点ロック付き
- AE ウォール型ボックス、3点ロック付き
- TP ベースユニット
- TP ワンピースコンソール、コンソールドア
- TP ユニバーサルコンソール
- AE 3点ロック付き、ステンレス製
- AEベース 3点ロック付き、ステンレス製
- ワンピースコンソール、コンソールドア、ステンレス製
- TE
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.54 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177023024
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
-
SZ エルゴフォームSハンドルシステム、標準仕様、RAL 7035