電磁インターロック

製品番号: SZ 2418.000

通電時、エンクロージャーのドアが開閉できないように内側からドアをロックします。

製品番号:
SZ 2418.000
製品説明
通電時、エンクロージャーのドアが開閉できないように内側からドアをロックします。
機能方法
メインスイッチがONの状態時のドア閉鎖。
ドアが閉じている時のみ通電できるドアスイッチ機能。
インターロック確認用モニター機能も装備できます。‚
同梱品
電磁ロック
インターロックブラケット
アングルブラケット
固定部品
取り付けについてのご注意
2枚ドアエンクロージャー場合、サブドアの閉鎖を信号として取るために、ドアスイッチが必要になります。
適用
エンクロージャータイプ: VX
エンクロージャータイプ: VX SE
エンクロージャータイプ: TS
エンクロージャータイプ: AX
定格出力 Pel
DC の場合: 8 W
定格電圧
24 V (DC)
定格絶縁電圧
400 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
4000 V AC
1パック
1 個
純質量
0.76 kg
総質量
0.847 kg
関税率番号
83015000
EAN
4028177022690
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
製品説明
SZ 電磁インターロック、24 V DC
取得認証
CSA
UL
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル