ロックインサート

品番: SZ 2484.000

三角、四角、ドライバー、Daimler、Fiat、ダブルビットなどの、代替ロックシステム。

品番:
SZ 2484.000
仕様
D
材質
亜鉛ダイカスト
長さ
47 mm
ロック
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
適用エンクロージャータイプ
タワーPC用IWボックス
1パック
1 個
純質量
0.019 kg
総質量
0.03 kg
関税率番号
83016000
EAN
4028177024755
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
製品説明
SZ ロックインサート、タイプD、亜鉛ダイカスト、ダブルビット 3 mm、長さ: 47 mm