- 品番:
 - SZ 2343000
 - 製品説明
 - 鋸歯状爪付のコンタクトワッシャーは、アースストラップの確実な導電締結を可能にします。
 - メリット
 - 取り付けが適切であると、コンタクトワッシャーと金属部との導電性が確立されます。
 - 手作業による塗装剥離が不要になるので、時間の節約が可能
 - 表面
 - 亜鉛めっき
 - 適用ねじ
 - M5
 - 1パック
 - 100 個
 - 純質量
 - 0.1 kg
 - 総質量
 - 0.101 kg
 - 関税率番号
 - 73182200
 - EAN
 - 4028177021747
 - ETIM 9
 - EC000098
 - ETIM 8
 - EC000098
 - ECLASS 8.0
 - 23090101
 - 製品説明
 - SZ コンタクトワッシャー、M5