- 品番:
- SZ 2565000
- 製品説明
- 確実なアース結線を実現するために使用します。
- メリット
- アースボルトに合う M6 / M8 用丸型端子付き
- 最適な長さに切ってあり、すぐに使用できます。
- 断面
- 16 mm²
- 接続
- M8 - M8
- 取り付け方法
- 接続オプション AX:ドア / カバー M8、ハウジング M8、マウンティングプレート M8
- 接続オプション VX:ドア / カバー M8,ハウジング M8,マウンティングプレートM8,サイドパネル M8,グランドプレート M8
- 注記:
- それぞれのエンクロージャーシステムやハウジングシステムの組立説明書または保護導体パンフレットをご参照ください。
- 寸法:
- 長さ: 170 mm
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.15 kg
- 総質量
- 0.16 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177027893
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- 製品説明
- SZ アースストラップ、接続: M8-M8、直径: 16 mm²、長さ: 170 mm