- 製品番号:
- DK 7163.550
- 製品説明
- 収納機器用ケーブルが前後に滑ったり、下に垂れ下がったりして損傷することを防ぎます。クイッククランプを使用しているため、両端の取り外しが可能。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 100 mmになります。
- 適用
- 奥行: > 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.79 kg
- 総質量
- 0.797 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177305526
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
DK Cable support, hinged, with clamp, For D: > 600 mm, Max. depth component shelf = depth rack-100 mm