- 製品番号:
- DK 7148.035
- 製品説明
- 19インチマウンティングレール 1対のみで、すべてのエンクロージャーに取り付けられます。フランジ取り付けによりすべての19インチスウィングフレームにも取り付けられます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 390 mm
奥行: 300 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.275 kg
- 総質量
- 3.475 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177165731
- ECLASS 8.0
- 27189261