ユニットテーブル、フレーム固定式 エンクロージャー幅 600 mm および 800 mm

製品番号: DK 7165.035

フレーム固定用、482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの組み込み用。エンクロージャーの幅:600 mmと800 mm、負荷能力:50 kg/ 100 kg。

製品番号:
DK 7165.035
仕様
穴付き
製品説明
フレームへの固定に使用します。482.6 mm (19インチ) マウント非装備のエンクロージャーへの取り付け用。
メリット
位置決めピンや固定レールは、エンクロージャー奥行き方向に、25 mmピッチで取り付け可能。
ハンドル用の取り付け穴付き。
用途
482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの取り付けに使用します。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
スロット付きユニットテーブル
4 x 固定ボルト
取り付け方法
固定式:ユニットテーブル、50 kg、固定ボルトをシステムセクションに取り付けます
固定式:ユニットテーブル、100 kg、固定レールをシステムセクションに取り付けます
取り付け位置を奥行き方向に変更可能:システムセクションに取り付けてあるスライドレール付きユニットテーブル
耐荷重
平面荷重 50 kg
取り付けについてのご注意
内側実装面用には、さらに2本のシステムセクションが必要になります
注記:
ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 100 mmになります。
寸法:
幅: 471 mm
高さ: 29 mm
奥行: 500 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
TS IT
幅: 600 mm
1パック
1 個
純質量
2.78 kg
総質量
2.98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12.1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
関税率番号
94039910
EAN
4028177165809
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK ユニットテーブル、フレーム固定式 TS 用、WHD: 471x29x500 mm,、50 kg、穴付き、幅: 600 mm、RAL 7035
資料
マニュアル
Additional instructions