ケーブルシールド付きモジュラージャック RJ 45 用

製品番号: DK 7394.035

シールドしたRJ 45ジャック用、ケーブル保管ブラケットの収納可能。

製品番号:
DK 7394.035
製品説明
ケーブルシールド付きRJ 45 ソケットの装着用。パッチパネルのカットアウトおよび背面は、パッチパネル付きおよび19インチアダプターレール(亜鉛メッキ)付きの組込型ソケットの接続部に導電接続ができます。ケーブルハンガー DK 7610.000 または DK 7611.000 を装着できます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
塗装色
フロント側:RAL 7035
背面:クロメート処理
取り付けスペースの数
16
寸法:
幅: 482.6 mm
取り付けスペースの数
1パック
1 個
純質量
0.33 kg
総質量
0.38 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177167575
ECLASS 8.0
19170112