換気用フロントプレート 幅 482.6 mm(19インチ)

製品番号: EL 2233.000

エンクロージャーやボックスの換気に使います。

製品番号:
EL 2233.000
製品説明
エンクロージャーやボックスの換気に使います。
材質
アルミニウム
表面
アルマイト処理(無着色)
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
高さ単位(ユニット)
3 U
1パック
3 個
純質量
1.158 kg
総質量
1.359 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177018976
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
製品説明
EL Ventilated front panel, 3 U, 482.6 mm (19")