- 品番:
 - DK 7152005
 - 製品説明
 - 空きスペースのカバーとして、または特殊な機器の装着に使います。
 - 材質
 - 鋼板製
 - 塗装色
 - RAL 9005
 - Build-up height
 - 88 mm
 - 寸法:
 - 幅: 482.6 mm
 - 高さ単位(ユニット)
 - 2 U
 - 1パック
 - 2 個
 - 純質量
 - 1.092 kg
 - 総質量
 - 1.292 kg
 - PCF/VE (Cradle to Gate)
 - 4.9 kg CO2 eq (Cat B)
 - PCF クラス分けに関する注記
 - カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
 - 関税率番号
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177492110
 - ETIM 9
 - EC000456
 - ECLASS 8.0
 - 27189217
 - 製品説明
 - DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 2 U, Installation height: 88 mm, RAL 9005