- 品番:
- DK 7151.005
- 製品説明
- 空きスペースのカバーとして、または特殊な機器の装着に使います。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 9005
- Build-up height
- 44 mm
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.594 kg
- 総質量
- 0.66 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177492103
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 製品説明
- DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, Installation height: 44 mm, RAL 9005