- 製品番号:
- DK 7000.990
- 仕様
- トルクスねじ 30
- 製品説明
- スプリングナットを使えば、アクセサリーコンポーネントをT溝マウンティングレールに自在かつ確実に取り付けることができます。
- 同梱品
- スライドナット
ねじ (緩み止め付き) - 寸法:
- ねじ: M6
ねじ長さ: 10 mm - 1パック
- 50 個
- 純質量
- 0.25 kg
- 総質量
- 0.349 kg
- 関税率番号
- 73181692
- EAN
- 4028177122581
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 製品説明
- DK Spring nuts with screws, L:10 mm, M6, T-slot mounting angles