- 製品番号:
- DK 7151.300
- 製品説明
- バスバー、分電箱、小型電装品など、小型取り付けユニットの組み込みを迅速に行うのに使用します。25 mmシステム穴付きのため、部品のねじ留めも容易にできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- Width mounting surface
- 450 mm
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 430 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- 取り付け可能高さ、コンポーネント用
- 2 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.619 kg
- 総質量
- 0.62 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2.4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177625471
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Mounting panel 482.6 mm (19"), 2 U, Width Montagefläche: 450 mm