- 品番:
 
- DK 7827480
 
- 仕様
 
- 取り付け位置(センター) 
 
- 製品説明
 
- 取り付けブラケットはキャビネットフレームの幅方向にねじ留めします。マウンティングレールはブラケットの上下に固定します。エンクロージャーの部分的な実装には、TS システムセクション 17 x 73 mm をエンクロージャーフレームの外側実装面に取り付けてご使用ください。 
 
- メリット
 
- ブラケットはケーブルガイドに最適な側面の空きスペースをもたらします。 
 
- 固定用長穴で奥行き可変式の固定が可能 
 
- 部分的な19インチ実装に最適 
 
- 用途
 
- 既存のTS アプリケーションへの追加装備に。 
 
- 材質
 
- 鋼板製 
 
- 表面
 
- 亜鉛めっき 
 
- 同梱品
 
- 取り付け部品を含む 
 
- 適用
 
- エンクロージャータイプ: TS
幅: 800 mm  
- 1パック
 
- 2 個 
 
- 純質量
 
- 3.38 kg
 
- 総質量
 
- 3.6 kg
 
- 関税率番号
 
- 73182900 
 
- EAN
 
- 4028177302631 
 
- ETIM 9
 
- EC002625 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- 製品説明
 
- 
DK-TS Einbauwinkel, For L-shaped mounting angles into TS, 482.6 mm (19"), For W: 800 mm